寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M1(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び |
Lm | H | d | M2(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | B | C | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPHAH-50-M40-1.5-AS-2 | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
QPHAH-50-M40-1.5-ES-2 | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
QPHAH-50-M40-1.5-OS-2 | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
QPHAH-50-M40-1.5-OS-2-BK | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 5,480 | 6,028 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
QPHAH-50-M40-1.5-ES-2-BK | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
QPHAH-50-M40-1.5-AS-2-BK | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
QPHAH-2 | QPHAH-2-BK | |
---|---|---|
本体 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
オイルシール | フッ素ゴム・茶 | フッ素ゴム・茶 |
特長
- アルミニウム合金製のスクリュープラグ。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
QPHAH-M-2----メートル細目ねじ
QPHAH-G-2----管用平行ねじ - 使用可能温度:180℃
- 六角部に排気孔があり、オイルの揮発によるタンク内の圧力上昇を防ぎます。
- 商品記号により、六角部の刻印マークが選択できます。
商品記号 | 刻印マーク |
---|---|
OS | なし |
ES | リフィルマーク |
AS | ドレンマーク |
- 品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。
末尾記号なし----表面処理なし
末尾記号BK----アルマイト処理(黒)