• 特殊ねじ
  • オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグ

QPHAL-32-M27-1.5-OS-2

スクリュープラグ

Threaded Plug

QPHAL-32-M27-1.5-OS-2の形状図

QPHAL-2 寸法図

単位 : mm

品番 D M1(細目)
ねじの呼び
ピッチ G(PF)
ねじの呼び
Lm H d M2(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf B C 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
QPHAL-32-M27-1.5-OS-2 32 M27 1.5 - 9 17 2 M5 0.8 8 27 31.2 30 1,840 2,024 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M1(細目)
ねじの呼び
ピッチ G(PF)
ねじの呼び
Lm H d M2(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf B C 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
QPHAL-32-M27-1.5-OS-2 32 M27 1.5 - 9 17 2 M5 0.8 8 27 31.2 30 1,840 2,024 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M1(細目)
ねじの呼び
ピッチ G(PF)
ねじの呼び
Lm H d M2(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf B C 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
QPHAL-32-M27-1.5-OS-2 32 M27 1.5 - 9 17 2 M5 0.8 8 27 31.2 30 1,840 2,024 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M1(細目)
ねじの呼び
ピッチ G(PF)
ねじの呼び
Lm H d M2(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf B C 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
QPHAL-32-M27-1.5-OS-2 32 M27 1.5 - 9 17 2 M5 0.8 8 27 31.2 30 1,840 2,024 CAD カート 実働10日目出荷


QPHAL-32-M27-1.5-OS-2の材質・仕上げ

QPHAL-2 QPHAL-2-BK
本体 アルミニウム合金 アルミニウム合金
アルマイト処理(黒)
オイルシール NBR(ニトリルゴム・黒) NBR(ニトリルゴム・黒)

QPHAL-32-M27-1.5-OS-2の特長

  • アルミニウム合金製のスクリュープラグ。
  • メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
    QPHAL-M-2----メートル細目ねじ
    QPHAL-G-2----管用平行ねじ
  • 使用可能温度:100℃
  • 六角部に排気孔があり、オイルの揮発によるタンク内の圧力上昇を防ぎます。
  • 商品記号により、六角部の刻印マークが選択できます。
商品記号 刻印マーク
OS なし
ES リフィルマーク
AS ドレンマーク
  • 品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。
    末尾記号なし----表面処理なし
    末尾記号BK----アルマイト処理(黒)

使用上の注意

商品はオイルタンクの上面に取りつけてください。側面や底面に取りつけた場合、排気孔からタンク内の液体が漏れ出る可能生があります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用テーパねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用平行ねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(銅合金)

QPHAL-32-M27-1.5-2にはこのような商品があります

QPHAL-2にはこのような商品があります