単位 : mm
品番 | D | M1(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び |
Lm | M2(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | B | C | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPHSH-40-G1-ES-1-A4 | 40 | - | - | G1 | 11 | M5 | 0.8 | 8 | 19.5 | 32 | 37 | 136 | 7,540 | 8,294 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-40-G1-ES-1-A4の材質・仕上げ
QPHSH-1-A4 | |
---|---|
本体 | SUS316L相当 |
オイルシール | フッ素ゴム・茶 |
QPHSH-40-G1-ES-1-A4の特長
- 本体がSUS316L相当のスクリュープラグ。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
QPHSH-M-1-A4----メートル細目ねじ
QPHSH-G-1-A4----管用平行ねじ - 使用可能温度:180℃
- 商品記号により、六角部の刻印マークが選択できます。
商品記号 | 刻印マーク |
---|---|
OS | なし |
ES | リフィルマーク |
AS | ドレンマーク |