• 特殊ねじ
  • オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグ

QPKAH-26-G1/2-1

スクリュープラグ-ツマミつき

Threaded Plug

形状図

QPKAH-1スクリュープラグ-ツマミつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M1(細目) ねじの呼び
すべて
-
G(PF) ねじの呼び
すべて
G1/2"

単位 : mm

品番 D M1(細目) ねじの呼び ピッチ G(PF) ねじの呼び Lm M2(並目) ねじの呼び ピッチ Lf H h B 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
QPKAH-26-G1/2-1-BK 26 - - G1/2 8.5 M5 0.8 8 27.5 16 5 17 1,480 1,628 CAD カート 実働10日目出荷
QPKAH-26-G1/2-1-BL 26 - - G1/2 8.5 M5 0.8 8 27.5 16 5 17 1,190 1,309 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M1(細目) ねじの呼び ピッチ G(PF) ねじの呼び Lm M2(並目) ねじの呼び ピッチ Lf H h B 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
QPKAH-26-G1/2-1-BK 26 - - G1/2 8.5 M5 0.8 8 27.5 16 5 17 1,480 1,628 CAD カート 実働10日目出荷
QPKAH-26-G1/2-1-BL 26 - - G1/2 8.5 M5 0.8 8 27.5 16 5 17 1,190 1,309 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M1(細目) ねじの呼び ピッチ G(PF) ねじの呼び Lm M2(並目) ねじの呼び ピッチ Lf H h B 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
QPKAH-26-G1/2-1-BK 26 - - G1/2 8.5 M5 0.8 8 27.5 16 5 17 1,480 1,628 CAD カート 実働10日目出荷
QPKAH-26-G1/2-1-BL 26 - - G1/2 8.5 M5 0.8 8 27.5 16 5 17 1,190 1,309 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M1(細目) ねじの呼び ピッチ G(PF) ねじの呼び Lm M2(並目) ねじの呼び ピッチ Lf H h B 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
QPKAH-26-G1/2-1-BK 26 - - G1/2 8.5 M5 0.8 8 27.5 16 5 17 1,480 1,628 CAD カート 実働10日目出荷
QPKAH-26-G1/2-1-BL 26 - - G1/2 8.5 M5 0.8 8 27.5 16 5 17 1,190 1,309 CAD カート 実働10日目出荷


材質・仕上げ

QPKAH-1-BK QPKAH-1-BL
本体 アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
アルミニウム合金
バレル研磨(シルバー)
オイルシール FPM(VITON*1 フッ素ゴム・茶) FPM(VITON*1 フッ素ゴム・茶)

*1:VITONはケマーズ社の登録商標です。


特長

  • 工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。
  • アルミニウム合金製。
  • メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
    QPKAH-M-1----メートル細目ねじ
    QPKAH-G-1----管用平行ねじ
  • 使用可能温度:200℃
  • カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 表面処理
BK 静電塗装(つや消し黒)
BL バレル研磨

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグを他の条件で探す

QPKAH-1にはこのような商品があります

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグにはこのような商品があります