• 特殊ねじ
  • オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグ

QPKAH-26-M20-1.5-2

スクリュープラグ-ツマミつき

Threaded Plug

形状図

QPKAH-2スクリュープラグ-ツマミつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M1(細目) ねじの呼び
すべて
M20
G(PF) ねじの呼び
すべて
-

単位 : mm

品番 D M1(細目) ねじの呼び ピッチ G(PF) ねじの呼び Lm M2(並目) ねじの呼び ピッチ Lf H h B d 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
QPKAH-26-M20-1.5-2-BK 26 M20 1.5 - 8.5 M5 0.8 8 27.5 16 5 2 17 1,630 1,793 CAD カート 実働10日目出荷
QPKAH-26-M20-1.5-2-BL 26 M20 1.5 - 8.5 M5 0.8 8 27.5 16 5 2 17 1,360 1,496 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M1(細目) ねじの呼び ピッチ G(PF) ねじの呼び Lm M2(並目) ねじの呼び ピッチ Lf H h B d 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
QPKAH-26-M20-1.5-2-BK 26 M20 1.5 - 8.5 M5 0.8 8 27.5 16 5 2 17 1,630 1,793 CAD カート 実働10日目出荷
QPKAH-26-M20-1.5-2-BL 26 M20 1.5 - 8.5 M5 0.8 8 27.5 16 5 2 17 1,360 1,496 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M1(細目) ねじの呼び ピッチ G(PF) ねじの呼び Lm M2(並目) ねじの呼び ピッチ Lf H h B d 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
QPKAH-26-M20-1.5-2-BK 26 M20 1.5 - 8.5 M5 0.8 8 27.5 16 5 2 17 1,630 1,793 CAD カート 実働10日目出荷
QPKAH-26-M20-1.5-2-BL 26 M20 1.5 - 8.5 M5 0.8 8 27.5 16 5 2 17 1,360 1,496 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M1(細目) ねじの呼び ピッチ G(PF) ねじの呼び Lm M2(並目) ねじの呼び ピッチ Lf H h B d 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
QPKAH-26-M20-1.5-2-BK 26 M20 1.5 - 8.5 M5 0.8 8 27.5 16 5 2 17 1,630 1,793 CAD カート 実働10日目出荷
QPKAH-26-M20-1.5-2-BL 26 M20 1.5 - 8.5 M5 0.8 8 27.5 16 5 2 17 1,360 1,496 CAD カート 実働10日目出荷


材質・仕上げ

QPKAH-2-BK QPKAH-2-BL
本体 アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
アルミニウム合金
バレル研磨(シルバー)
オイルシール FPM(VITON*1 フッ素ゴム・茶) FPM(VITON*1 フッ素ゴム・茶)

*1:VITONはケマーズ社の登録商標です。


特長

  • 工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。
  • アルミニウム合金製。
  • ツマミ部に排気孔があり、揮発によるタンク内の圧力上昇を防ぎます。
  • メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
    QPKAH-M-2----メートル細目ねじ
    QPKAH-G-2----管用平行ねじ
  • 使用可能温度:200℃
  • カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 表面処理
BK 静電塗装(つや消し黒)
BL バレル研磨

使用上の注意

商品はオイルタンクの上面に取りつけてください。側面や底面に取りつけた場合、排気孔からタンク内の液体が漏れ出る可能生があります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用テーパねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用平行ねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(銅合金)

QPKAH-2にはこのような商品があります

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグにはこのような商品があります