単位 : mm
品番 | D | M1(細目) ねじの呼び | ピッチ | G(PF) ねじの呼び | Lm | M2(並目) ねじの呼び | ピッチ | Lf | H | h | B | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPKAL-22-G3/8-1-BK | 22 | - | - | G3/8 | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 26 | 15 | 5 | 12 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
QPKAL-22-G3/8-1-BKの材質・仕上げ
QPKAL-1-BK | QPKAL-1-BL | |
---|---|---|
本体 | アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
アルミニウム合金 バレル研磨(シルバー) |
オイルシール | NBR(ニトリルゴム・黒) | NBR(ニトリルゴム・黒) |
QPKAL-22-G3/8-1-BKの特長
- 工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。
- アルミニウム合金製。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
QPKAL-M-1----メートル細目ねじ
QPKAL-G-1----管用平行ねじ - 使用可能温度:100℃
- カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 | 表面処理 |
---|---|
BK | 静電塗装(つや消し黒) |
BL | バレル研磨 |