単位 : mm
品番 | D | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び |
Lm | d | H | s | B | C | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPMSH-22-M16-1.5-A4 | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 6 | 30.5 | 23 | 18 | 20.8 | 36 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
QPMSH-22-M16-1.5-A4の材質・仕上げ
QPMSH-A4 | |
---|---|
本体 | SUS316L相当 |
磁石 | アルニコ |
オイルシール | フッ素ゴム・茶 |
QPMSH-22-M16-1.5-A4の特長
- マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。
- 本体はSUS316L相当。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
QPMSH-M----メートル細目ねじ
QPMSH-G----管用平行ねじ - 使用可能温度:180℃