単位 : mm
品番 | R(PT) ねじの呼び |
D1*1 | k | L | B | t | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFTS-0.5-PS | R1/16 | 7.723 | 0.45 | 6 | 4 | 3 | 2 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: D1寸法は参考値(理論値)になります。
SFTS-0.5-PSの材質・仕上げ
SFTS-PS | |
---|---|
本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
用途
油圧機器/空圧機器/一般産業機械SFTS-0.5-PSの特長
- 沈みタイプの配管用テーパスクリュープラグ
- SFT-PS SFTS-PSは、シールテープやシール剤が不要なプレコートシールタイプ。作業時間を大幅に短縮できます。また、高いシール効果を発揮します。
- プレコートシールは、耐油性・耐ガソリン性・耐水性および耐熱性にすぐれています。