• 特殊ねじ
  • 固定・位置決め

SNS-M10-P1.25-40

六角穴付きボルト(細目ねじ)

Socket Head Cap Screws / Fine Thread

  • 高強度
  • 固定・位置決め
  • 高比強度

SNS-M10-P1.25-40の形状図

SNS-M-P六角穴付きボルト(細目ねじ)寸法図

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNS-M10-P1.25-40 M10 1.25 40 16 10 8 33 220 242 CAD カート 在庫品
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
SNS-M10-P1.25-40の材質・仕上げ

SNS-M-P
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 12.9

用途

ゆるみ対策
薄いプレートなどの固定

SNS-M10-P1.25-40の特長

  • JIS B 1176、ISO 12474、DIN 912に準拠。
  • 強度区分は12.9。高強度です。
  • 並目ねじと比べて有効径が大きく、疲労強度が向上します。
  • ねじピッチが小さく、並目ねじよりねじ山数が多くなります。並目ねじでは十分なねじ山を確保できない場合に適しています。
  • ねじ山のリード角が並目ねじよりも小さいため、ねじ山面のすべりが少なく、ゆるみ対策の効果があります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

固定・位置決めを他の条件で探す

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(樹脂)

SNS-M10-P1.25にはこのような商品があります

SNS-M-Pにはこのような商品があります