品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNS-M6-P0.75-15 | M6 | 0.75 | 15 | 10 | 6 | 5 | 5.6 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
SNS-M6-P0.75-15の材質・仕上げ
SNS-M-P | |
---|---|
本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
強度区分 | 12.9 |
用途
ゆるみ対策薄いプレートなどの固定
SNS-M6-P0.75-15の特長
- JIS B 1176、ISO 12474、DIN 912に準拠。
- 強度区分は12.9。高強度です。
- 並目ねじと比べて有効径が大きく、疲労強度が向上します。
- ねじピッチが小さく、並目ねじよりねじ山数が多くなります。並目ねじでは十分なねじ山を確保できない場合に適しています。
- ねじ山のリード角が並目ねじよりも小さいため、ねじ山面のすべりが少なく、ゆるみ対策の効果があります。