| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M5-P0.5-30 | M5 | 0.5 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 5.6 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
SNSS-M5-P0.5-30の材質・仕上げ
| SNSS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50(M4-M6) A2-70(M8-M12) |
用途
ゆるみ対策薄いプレート等の固定
SNSS-M5-P0.5-30の特長
- JIS B 1176、ISO 12474、DIN 912に準拠。
- 細目ねじの六角穴付きボルト。
- 並目ねじと比べて有効径が大きく、疲労強度が向上します。
- ねじピッチが小さく、並目ねじよりねじ山数が多くなります。並目ねじでは十分なねじ山を確保できない場合に適しています。
- ねじ山のリード角が並目ねじよりも小さいため、ねじ山面のすべりが少なく、ゆるみ対策の効果があります。