公開日:2015年01月14日 更新日:2024年10月07日
特殊材質ねじの特性

特殊材質ねじの特性
機械的性質
性質 | インコネル*1相当 (NCF600) SNSI |
純モリブデン SNSM SNFCM |
ハステロイ*2 C-276相当(NW0276) SNSH-C276 |
ハステロイ*2 C-22相当(NW6022) SNSH-C22 |
モネル400相当 (UNS N0400) SNSMN |
ニッケル (NW2201) SNSN |
スーパーインバー SNSIV |
りん青銅 (C5191) SNSP |
アルミニウム合金 (A5056) SNSA |
タンタル SNSTA |
MAT21*3 (UNS N06210) SNSMT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引張強さ (N/mm2) |
548 - 695 | 515 | 690以上 | 690以上 | 517 - 620 | 343 - 411 | 470 | 590以上 | 294 | 271 | 690 |
0.2%耐力 (N/mm2) |
205 - 352 | 380 | 283以上 | 310以上 | 172 - 345 | 68 - 166 | 333 | - | 245 | 189 | 310 |
伸び(%) | 35 - 55 | 15 | 40以上 | 45以上 | 35 - 60 | 40 - 60 | 43 | 8 | 12 | 51.2 | 45 |
硬度 | 65 - 85 (HRB) |
- | - | - | 60 - 80 (HRB) |
75 - 100 (HB) |
143(HV) | - | 98(HB) | - | - |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
性質 | インコネル*1相当 (NCF600) SNSI |
純モリブデン SNSM SNFCM |
ハステロイ*2 C-276相当(NW0276) SNSH-C276 |
ハステロイ*2 C-22相当(NW6022) SNSH-C22 |
モネル400相当 (UNS N0400) SNSMN |
ニッケル (NW2201) SNSN |
スーパーインバー SNSIV |
りん青銅 (C5191) SNSP |
アルミニウム合金 (A5056) SNSA |
タンタル SNSTA |
MAT21*3 (UNS N06210) SNSMT |
タングステン SNCW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比重 | 8.42 | 10.2 | 8.89 | 8.69 | 8.80 | 8.89 | 8.15 | 8.83 | 2.64 | 16.65 | 8.76 | 19.3 |
縦弾性係数 (GPa) |
207 | 327 | 205 | 206 | 179 | 206 | 132 | 105 | 71.7 | 185 | 205 | - |
熱伝導率 (W/(m・K) |
16.7 | 142 | - | - | 22 | 79.5 | 10.47 | 67 | 112 | - | - | 174 |
線膨張係数 (K-1) |
13.4×10-6 | 5.1×10-6 | 11.2×10-6 | 12.4×10-6 | 14.2×10-6 (100℃) |
13.4×10-6 | 0.69×10-6 | 18×10-6 | 24.1×10-6 | 6.4×10-6 | 12.0×10-6 | 4.36×10-6 |
電気抵抗率 (μΩ・m) |
1.0 | 0.058 | 1.23 | 1.14 | 0.5 | 0.085 | 0.77 | 0.13 | 0.064 | - | 1.274 | 0.054 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
インコネル*1・ハステロイ*2・ニッケルねじの耐薬品性
薬品名 | 温度 | インコネル*1 | ハステロイ*2 | ニッケル |
---|---|---|---|---|
希硫酸 | 室温 | A | AA | A |
沸点 | D | A | D | |
濃硫酸 | 室温 | C | AA | C |
沸点 | D | D | D | |
希塩酸 | 室温 | B | AA | A |
沸点 | D | D | D | |
濃塩酸 | 室温 | D | AA | D |
沸点 | D | B | D | |
希硝酸 | 室温 | D | AA | D |
沸点 | - | AA | D | |
濃硝酸 | 室温 | A | AA | D |
沸点 | - | D | D | |
希りん酸 | 室温 | AA | AA | AA |
沸点 | - | AA | D | |
濃りん酸 | 室温 | AA | AA | AA |
沸点 | - | B | D | |
水酸化ナトリウム(薄) | 室温 | AA | - | AA |
沸点 | C | - | AA | |
水酸化ナトリウム(濃) | 室温 | AA | - | AA |
沸点 | C | - | AA |
- AA :非常にすぐれている
- A :すぐれている
- B :満足できる
- C :限界
- D :不満足
MAT21*3の耐薬品性
薬品名 | 組成(%) | 温度 |
MAT21*3(UNS N06210) |
|
---|---|---|---|---|
塩酸 |
1 | 沸点 | ◎ |
|
2 | 沸点 |
◎ |
||
4 | 沸点 |
△ |
||
5 | 沸点 |
△ |
||
硫酸 |
10 | 沸点 |
◎ |
|
40 | 沸点 |
△ |
||
混合液 |
硫酸 | 10 | 沸点 |
△ |
塩酸 |
2 | |||
混合液 |
硫酸 |
20 | 80℃ |
◎ |
塩酸 |
1.5 | |||
混合液 |
硫酸 |
50 | 50℃ |
○ |
塩酸 |
1.5 | |||
硝酸 |
10 | 沸点 |
◎ |
|
リン酸 |
85 | 沸点 |
○ |
|
Method B |
※ |
沸点 |
○ |
※23.0%硫酸+1.2%塩酸+1%塩化鉄(Ⅲ)+1%塩化銅(Ⅱ)
- ◎:<0.127 mm/year
- ○:0.127 - 0.508 mm/year
- △:0.508 - 1.27 mm/year
- ×:>1.27 mm/year
*1:インコネルはスペシャルメタルズ社の登録商標です。
*2:ハステロイはヘインズ社の登録商標です。
*3:MATおよびMAT21は株式会社プロテリアルの登録商標です。
- 試験片を用いたテストデータです。
- 耐薬品性は使用条件により変化します。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。
りん青銅ねじの磁束密度
りん青銅 | SUSXM7(SUS304相当) | |
---|---|---|
磁束密度(T) | 0 | 5×10-5 |
測定装置:F.W.BELL製5080型ガウス(テスラ)メータ
測定条件:DC磁場測定モード プローブとサンプル間距離 5mm
セラミックねじの特性
セラミックねじの物性
Al2O3
物性 | Al2O3(アルミナ99.5%) |
---|---|
比重 | 3.9 - 3.939 |
3点曲げ試験(MPa) | 362 |
体積固有抵抗(Ω・m) | >1012 |
熱伝導率(W/(m・K)) | 32(20℃) |
線膨張係数(K-1) | 7.2×10-6(40 - 400℃) |
ビッカース硬さ(GPa) | 15.5 |
最高使用温度(℃)(GPa) | 1500 |
SiC
物性 | SiC |
---|---|
比重(g/cm3) | 3.12 |
体積固有抵抗(Ω・m) | 0.2~1.8×10-1 |
熱伝導率(W/(m・k)) | 153 |
線膨張係数(K-1) | 4.3×10-6 |
ビッカース硬さ(GPa) | 22(21.7) |
吸水率 | 0.1以下 |
ヤング率(GPa) | 402 |
3点曲げ試験(MPa) | 470 |
- 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
セラミックねじの耐薬品性
Al2O3
薬品名 | 温度 | 時間 | 影響 |
---|---|---|---|
35%塩酸 | 煮沸 | 30分 | ◎ |
70%硝酸 | 煮沸 | 30分 | ◎ |
98%硫酸 | 煮沸 | 30分 | ◎ |
90%りん酸 | 煮沸 | 30分 | 〇 |
60%ふっ化水素酸 | 20℃ | 24時間 | △ |
10%水酸化カリウム | 80℃ | 7日間 | ◎ |
水酸化カリウム | 500℃(煮沸) | 24時間 | △ |
水酸化ナトリウム | 500℃(煮沸) | 24時間 | 〇 |
炭酸ナトリウム | 900℃(煮沸) | 24時間 | 〇 |
硫酸ナトリウム | 1000℃(煮沸) | 24時間 | ◎ |
ふっ化カリウム | 90℃(煮沸) | 4時間 | × |
- ◎:浸蝕認められず
- 〇:微量浸蝕
- △:中程度浸蝕
- ×:浸蝕大
SiC
薬品名 | 温度 | 影響 |
---|---|---|
アンモニア(28.0~30.0%) | 室温 | ◎ |
過酸化水素水(30.0~35.5%) | 室温 | ◎ |
ふっ化水素酸(49.5~50.5%) | 室温 | ◎ |
50%硫酸 | 室温 | ◎ |
- ◎:浸蝕認められず
- 〇:微量浸蝕
- △:中程度浸蝕
- ×:浸蝕大
- 締めつけにはトルクドライバまたはトルクレンチを使用し、下表のねじり破断トルクを超えないようにしてください。
推奨トルクはねじり破断トルクの50%です。
M ねじり破断トルク(N・m) AL2O3 SiC M3 0.04 0.1 M4 0.05 0.2 M5 0.10 0.25 M6 0.15 - M8 0.30 - M10 0.50 -
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。 - 耐熱性・耐薬品性は使用条件により変化します。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。 - 衝撃により破損する恐れがあります。取り扱いにご注意ください。
- ガス抜き穴つき・寸法・形状・クリーン洗浄など、特殊仕様のセラミックねじを製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじのおはなし
ねじに関する基礎講座です。ねじの怪獣「ネジゴン」がわかりやすく解説します。
設計者のための考えるヒント
お客さまの課題解決のヒントとなる技術情報を多数紹介しています。
関連記事はこちら
技術資料
技術資料
特殊ねじ