公開日:2014年03月31日
オーダーメイド製作
ご要望の仕様のスリットカップリングを1個から短納期で製作
商品仕様は無限大。特殊スリットカップリングを1個から設計・製作。
特殊スリットカップリングをお問い合わせの際にはつぎの1~6の仕様をご指示ください
- 外径:A、全長:W、ハブ長:L
- 軸穴径:D1×D2(両軸についてご指定ください)
- 性能:最大トルク・ねじりばね定数・最高回転数・許容偏心など
- 軸締結方法:セットスクリュータイプ・クランピングタイプなど
- 材質:アルミニウム・ステンレス・チタン合金など
- 表面処理:アルマイト処理・メッキ・化学研磨・クリーン洗浄など
NBK製スリットカップリングは、サーボモータ・ステッピングモータなどの 動力・回転をボールねじなどの装置に、
確実・正確・安全に伝えます。
単一素材のため、使用可能な材料が制限されるクリーン環境下での使用にも最適です。
様々な使用状況下におけるカップリングの応力・変位を評価
スリットデザインにFEM(有限要素法)解析を採用し、
様々な使用状況下におけるカップリングの応力・変位を評価します。
トルク負荷を与えたときの応力の様子



軸間に偏心が存在する場合の応力の様子



様々な使用状況下におけるカップリングの応力・変位を評価
スリットデザイン(パターン・ピッチ・深さ・数など)を変えることで、
ご希望のカップリングの特性を実現します。
仕様に応じて最適なスリットパターンを選定します
スリットのピッチ・深さ・数を調整し、最適のカップリング特性を導きます

商品紹介
カスタマイズ
カスタマイズ
カップリング