更新日:2024年07月30日

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固®)の種類を解説!アルミフレームにも対応

このエントリーをはてなブックマークに追加

モニタアーム・タブレットホルダ

➡「設計者のための機械要素部品解説」一覧へ

画N固商品一覧へ

 モニターアーム・タブレットホルダ 画N固®(がんこ)とは

一般的にはモニターアーム、ディスプレイアーム、タブレットホルダと呼ばれるディスプレイ機器固定部品をNBKでは画N固(がんこ)と呼んでいます。
ディスプレイやタブレットPCを機器・装置の様々な場所に取りつけることができます。
丈夫で衝撃に強いので、工作機器や半導体製造装置、医療機器にも採用いただいております。

 モニターアーム・タブレットホルダ 画N固®(がんこ)の3つの特長

骨太設計でがっちり固定

耐久性にすぐれた骨太設計。
工場内でも安心してご使用いただけます。

豊富なラインアップ

お客さまの仕様にあわせてお選びいただけます。

画N固の方程式

カスタマイズ対応

お客さまのご要望に合わせて、1個からでも製作します。
製作実績多数。詳しくはこちらをご覧ください。

カスタマイズ事例をみる

ラインアップ一覧表

ディスプレイ用
タブレット用
カスタマイズ

ディスプレイ用

 
 

調整角度

 

 

取りつけ方法 

 360°回転タイプ

1軸タイプ

固定タイプ

前面取りつけ
(アルミフレーム・壁面)

    

DFT-AF     DFK-AF
内蔵スプリング   六角穴付きボルト
による角度保持   による角度固定

  

 

  

DFS-AF      DFSN-AF
クランプレバー  六角ナット
による角度固定  による角度固定

 

 

-

 

 DFR-AF

DFR-AF

背面取りつけ
(壁面・カバーパネル・板金)

AV-D30-5T
カウンタバラン
ススプリング
による角度保持

アルミフレーム端面

    

DFT-AA      DFK-AA
内蔵スプリング   六角穴付きボルト
による角度保持   による角度固定

   

DFS-AA     DFSN-AA
クランプレバー  六角ナット
による角度固定  による角度固定

 -

 

DFR-AA

丸パイプ

    

DFT-PB     DFK-PB
内蔵スプリング  六角穴付きボルト
による角度保持  による角度固定

   

 

DFS-PB     DFSN-PB
クランプレバー  六角ナット
による角度固定  による角度固定

 

 -

 

DFR-PB


 

調整角度

 

 

取りつけ方法 

アームタイプ

2軸タイプ

前面取りつけ
(アルミフレーム・壁面)

 

AV-D30-A

カウンタバランス
スプリングによる
角度保持

 

AV-B30-23A243

AV-B30-23A243
(シングルアーム)

AV-B30-41D243

AV-B30-41D243
(ダブルアーム)

六角レンチで
ねじを締めつけて
角度保持

 -

背面取りつけ
(壁面・カバーパネル・板金)

 

AV-D30-7K

カウンタバランス
スプリングによる
角度保持

AV-B30-10K243

AV-B30-10K243
(アームなし)

六角レンチで
ねじを締めつけて
角度保持

ポール取りつけ

AV-B30-40X 

 

AV-B30-23A263

AV-B30-23A263
(シングルアーム)

AV-B30-41D263

AV-B30-41D263
(ダブルアーム)

六角レンチで
ねじを締めつけて
角度保持

AV-B30-10K263

AV-B30-10K263
(アームなし)

六角レンチで
ねじを締めつけて
角度保持

ディスプレイ用の画N固は、VESA75、VESA100に対応しています。

 VESA規格で定められている75mm×75mmの取りつけ穴に対応している商品です。
 VESA規格で定められている100mm×100mm の取りつけ穴に対応している商品です。

VESA規格とは

VESA(ベサ)とは、Video Electronics Standards Associationの略で、コンピュータ用ディスプレイに関する標準規格の策定を行う業界団体です。
VESAではSVGA規格やVLバス規格を策定し、また液晶モニタの取りつけ寸法についても策定しています。
FPD固定部品画N固(がんこ)は、VESA規格に準拠し、75mm×75mm・100mm×100mmの取りつけ穴ピッチに対応した商品を標準化しています。
いずれもM4のねじで固定できます。

       

タブレットPC用

 

調整角度

 

 

取りつけ方法 

1軸タイプ

固定タイプ

組み合わせ

前面取りつけ
(アルミフレーム・壁面)

 -

DTAR_AF

DTAR-AF

DTA

DTA

各種ディスプレイ
固定部品と組み
合わせて使用

背面取りつけ
(壁面・カバーパネル・板金)



アルミフレーム端面

 -

DTAC-AB-A

丸パイプ

 -

DTAC-PB

DTAC-PB

マグネット取りつけ

DTAS-MG

クランプレバー
による角度固定

 -




キーボード・ノートPC(B5サイズ)用

 

調整角度

 

 

取りつけ方法 

1軸タイプ

固定タイプ

前面取りつけ
(アルミフレーム・壁面)

 

DKBR-AF


 

 

DKB


 

背面取りつけ
(壁面・カバーパネル・板金)

アルミフレーム端面

 

DKBR-AA

 

DKB-AA

丸パイプ

 

DKBR-PB

 

DKB-PB



選定ナビから選ぶ

カスタマイズ対応

お問合せ

対応事例

「支柱パイプからオフセットした位置に固定したい」というご要望にお応えして。

特殊品 ディスプレイ

  \ お客さまの課題を解決できそうか。解決事例をご覧ください /

他の事例をもっと見る

お問い合わせ

設計者のための機械要素部品解説 一覧へ

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

商品紹介 生産性・作業性向上 機能美・デザイン 設計者のための機械要素部品解説 機械要素部品
このエントリーをはてなブックマークに追加