公開日:2025年12月25日

狭い場所でも工具なしで締めつけたい【作業性・メンテナンス】

このエントリーをはてなブックマークに追加

スパナやレンチなどの工具不要で操作できる締結手段が求められていました。

ねじの締めつけ工程の効率を上げるクランプレバーがおすすめです

NBKのクランプレバーは、レバー部を引き上げることでねじ部とのかみ合いを解除でき、360° 回さなくても締めつけが可能。狭所での作業効率が大幅に向上します。また、レバー部のカラーを操作手順や、操作箇所の識別に利用するなど、作業ミスの防止にも役立ちます。
ラインアップは豊富で、標準型・オールステンレス・長穴対応・金属探知用・偏心カムつき・操作ボタンつきなど多種多様。現場の使用条件や用途に応じて、最適な仕様を選定できます。

クランプレバー

クランプレバーを使用するメリット

▶ 工具レス化による作業効率アップ

レンチやスパナなどの工具の準備・持ち替えが不要になり、作業効率が向上します。装置の段取り替えなど、ねじを頻繁に操作する箇所に効果的です。

▶ 装置の省スペース化

一般的な工具より回し半径が小さく、ねじを操作するためのスペースを削減できます。

おすすめ商品

お問い合わせ

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

課題・事例 取付方法・メンテナンス 生産性・作業性向上 小型・省スペース・軽量化 作業性・メンテナンス 工作機械 半導体製造装置 食品機械 自動車製造工程 医療機器 FA機器 ロボット周辺機器 課題解決事例集 機械要素部品
このエントリーをはてなブックマークに追加