公開日:2024年04月23日
操作盤や制御盤を回転するユニット スイベルユニット

スイベルユニットとは
工作機械などの操作盤や制御盤を回転・固定することができるユニットです。 操作パネルなどを見やすい角度に自由に調整ができ、作業効率をアップできます。 また、黒色塗装をしており、装置になじむ外観です。 取りつけ方法を支柱タイプと吊り下げタイプから選ぶことができます。



ラインアップ一覧
|
DKSF |
DKSW |
|||
|---|---|---|---|---|
|
取りつけタイプ |
支柱タイプ
|
吊り下げタイプ
|
支柱タイプ
|
|
|
サイズ |
外径 |
φ115 | φ130 | φ120 |
|
内径 |
φ45 | φ60 | φ45 | |
|
取りつけピッチ |
φ95 |
φ110 | φ100 | |
|
許容モーメント |
200N・m | 315N・m | 125N・m | |
|
価格 |
23,200円 | 25,800円 | 22,500円 | |
|
重量 |
2,580g | 3,130g | 3,200g | |
|
回転角度 |
45°,75°,90°,120°,150°,180°, |
60°,90°,120°,180°, 240°,270°,360° |
||
|
回転構造 |
転がり軸受 |
滑り軸受 |
||
|
固定方法 |
装置側からでもスイベルユニット側でも取りつけ可能
薄板で取りつけが難しい箇所にも取りつけが簡単にできます。 |
|||
|
|
![]() |
|||
|
操作盤の取りつけ |
![]() |
![]() |
||
設計者のための機械要素部品解説 一覧へ
商品紹介
生産性・作業性向上
機能美・デザイン
設計者のための機械要素部品解説
機械要素部品











.jpg?awscf_publishdate=201511303613)