公開日:2014年03月31日
キャプティブスクリューの取りつけ方法
47 キャプティブスクリューの取りつけ方法
プレスインスタイル Press-in Style
パネルの厚さは0.9mm以上としてください。
取りつけ穴は、その中心線がパネルの端面から 1.5×φD以 上の位置にあることを推奨します。
口金が図のようになるまで圧入してください。

| M | φD | φC -0.1~+0.2 |
|---|---|---|
| M3 | 5.6 ±0.04 | 3.2 |
| M4 | 8 -0.08~0 | 4.4 |
| M5 | 8 -0.08~0 | 5.2 |
| M6 | 9.5 0~+0.1 | 6.2 |
フレアインスタイル Flare-in Style
パネルの厚さはAmin.~Amax.としてください。

Amin.・Amax.・B寸法は各ページの寸法表をご
参照ください。
取りつけ穴に口金の先端を手ではめ込んでください。
取りつけ治具をねじにかぶせ、取りつけ穴の
皿形状に合わせて口金を広げてください。

専用の取りつけ治具を使用することにより、確実な固定ができます。
口金を広げる力はねじサイズに応じて1600N~2500Nの範囲内としてください。
| 品番 | M |
φD
|
|---|---|---|
| 47-104 |
M3
|
4.8 -0.05~+0.08 |
| 47-108 |
M4
|
6.8 -0.04~+0.08 |
| 47-115 |
M5
|
6.8 -0.04~+0.08 |
| 47-125 |
M6
|
8.2 0~+0.1 |
取付方法・メンテナンス
特殊ねじ
機械要素部品