更新日:2025年08月26日
クリーン洗浄・クリーン梱包済み六角穴付きボルト

1.商品一覧
クリーン洗浄・梱包済みの六角穴付きボルトをラインアップしています
2.クリーン洗浄・梱包について
クリーン洗浄

●洗浄は清浄度ISOクラス7(クラス10000*1)の洗浄ルームで行います。
●空気中の浮遊微粒子・浮遊微生物の量を確認し、清浄度を管理しています。
*1:()内は「米国連邦規格(Fed,Std,209E)」の清浄度クラスです。
クリーン梱包
●クリーン洗浄した商品をクリーンルーム内のクリーンベンチで真空2重梱包します。
●梱包空間の清浄度はISOクラス4(クラス10*1)、梱包を行うクリーンベンチはISOクラス4(クラス10*1)です。
*1:()内は「米国連邦規格(Fed,Std,209E)」の清浄度クラスです。


クリーン洗浄・クリーン梱包の工程
●USC超音波洗浄(ステンレスなどの錆びにくい材質に対応)

3.クリーン洗浄効果の確認
パーティクル測定
USC超音波洗浄済み・未処置それぞれの試験片を超純水で洗浄し、洗浄後に超純水中に浮遊するパーティクル数を測定しました。洗浄効果が高いと、浮遊するパーティクル数が少なくなります。
●超純水中に浮遊するパーティクル数
| パーティクルサイズ | USC超音波洗浄 | 未処理 |
|---|---|---|
| ≧0.3μm | 220,000 | 210,000,000 |
| ≧0.5μm | 51,000 | 37,000,000 |
| ≧0.7μm | 15,000 | 9,700,000 |
| ≧1.0μm |
3,100 | 1,400,000 |
| ≧2.0μm | 280 | 240,000 |
※表中の数値は実際の試験値であり、保証値ではありません。
残留油分測定
クリーン洗浄後に商品の表面に残った残留油分を測定しました。
●クリーン洗浄後の残留油分
| パーティクルサイズ | USC超音波洗浄 |
|---|---|
| 残留油分 | 0.3mg/ft2 |
●表中の値は実際の試験値です。商品の大きさや・形状により結果は変化します。
●NBKでは定期的に残留油分測定を行い、USC超音波洗浄後の残留油分が1mg/ft2以下であることを確認しています。
4.各種証明書の発行
NBKウェブサイトでは、各種証明書を簡単に発行できます。
該非判定書、EAR該非判定書、RoHS適合証明書、材質証明書の発行はこちら
関連記事
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
設計者のための 特殊ねじ解説一覧へ
商品紹介
クリーン・真空・非磁性
設計者のための特殊ねじ解説
特殊ねじ
















.jpg?awscf_publishdate=201511303613)