更新日:2024年11月20日
ねじの基準寸法を解説 有効径やピッチとは【第12話】

基本中の基本だけど、ねじの基準寸法って、ちゃんと理解できているかな?
理解できていないと寸法を間違って注文してしまい、大失敗!となるので、気をつけてね。
基準寸法に関わる用語についても解説するよ。設計にはとても大切なことだから、ぜひ一読してね。
ねじの規格に使われている用語
まず、使われている用語について解説するね。

|
①ピッチ(P) ②有効径 有効断面積 ●有効断面積の計算方法 |
③山の角度
④おねじの谷の径 ⑤おねじの外径 ⑥めねじの谷の径 ⑦めねじの内径 |
呼び
ねじの寸法を表現するときに使う記号のことで、おねじの外径の基準寸法を使っていることが多いよ。
*ユニファイねじの山数は1インチ(25.4mm)あたりの山数を表す。
いろいろなねじの表し方と山形
メートル並目ねじやメートル細目ねじ、ユニファイ並目ねじなどいろいろなねじの、表し方と山形を紹介するよ。ねじの表し方
| 区分 | ねじの種類 | ねじの種類を 表す記号 |
ねじの 表し方の例 |
(旧JIS) | 山の角度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチをmmで表すねじ | メートル並目ねじ | M |
M6 | 60° | ||
| メートル細目ねじ | M6×0.75 | 60° | ||||
| ミニチュアねじ | S | S0.8 | 60° | |||
| メートル台形ねじ | Tr | Tr10×2 | (TM) | 60° | ||
| ピッチを山数で表すねじ | 管用テーパねじ | テーパおねじ | R | R1/2 | (PT) | 55° |
| テーパめねじ | Rc | Rc3/4 | (PT) | 55° | ||
| 平行めねじ(1) | Rp | Rp3/4 | (PS) | 55° | ||
| 管用平行ねじ(2) | 平行おねじ | G (AまたはBを付ける) |
G1/2A | (PF) | 55° | |
| 平行めねじ | G | G1/2 | 55° | |||
| ユニファイ並目ねじ | UNC | 1/4-20UNC | 60° | |||
| ユニファイ細目ねじ | UNF | No.10-32UNF | 60° | |||
| ウィット(3) | W | W3/8 | 55° | |||
| アメリカ管用テーパねじ(4) | NPT | 3/4NPT | 60° | |||
(1). 管用(くだよう)テーパねじの平行ねじは、テーパーおねじに平行めねじを組む場合に(Rp)を使用します。
(2). 管用平行ねじは、管用平行おねじと管用平行めねじを組み合わせて使い、どちらも記号Gをつけて表示しますが、おねじの場合には等級を表す記号(AまたはB)を付けます。
(例)おねじの場合は G 1/2A、めねじの場合は G 1/2 と表示します。
(3). イギリスでウイットウォースが考案したねじで、1968年にJIS規格は廃止されていますが、現在でも一部で使用されています。ねじ山が55°のインチねじです。
(4). アメリカ管用ねじのねじ山角度は、ユニファイねじと同様に60°となっています。
ねじ山の角度が60°の三角ねじの山形
メートル並目ねじやメートル細目ねじ、ユニファイ並目ねじ、ユニファイ細目ねじなどの山形は図のとおりだよ。ねじ山の角度が55°の三角ねじの山形
管用テーパねじや管用平行ねじはねじ山の角度が55°だよ。図を参考にしてね。

台形ねじの山形
メートル台形ねじの山形は図のとおりだよ。
その他のねじについて
参考にちょっと特殊な、角ねじ、のこ歯ねじなどの山形の図も紹介しておくね。角ねじ

のこ歯ねじ

丸ねじ

電球ねじ

本日は、これにてご無礼するよ。