公開日:2016年07月05日
インコネル718相当六角穴付きボルト(特殊品)
インコネル718とは
インコネルはスペシャルメタルズ社の登録商標であり、Ni-Cr-Fe系の耐蝕耐熱超合金です。
JISやASTMなどさまざまな規格でも規定されており、添加される元素によって600、625、718などに分けられます。
中でもインコネル718はNi-Cr-FeにMo、Nb、Ta等を添加した合金で、高温環境下での強度が高いうえ、時効硬化熱処理をすることで600℃程度までの引張強度を上げることが可能です。
ALLOY718とも呼ばれます。
特長

- 800℃までの温度領域で高強度を発揮。
- すぐれた耐高温酸化性。
- 時効硬化熱処理をすることで、1280MPa以上の引張強度を得ることが可能。
性能
化学成分
単位:%
|
|
N07718 |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Fe | Mo | Cu | Al | Ti | Nb+Ta | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 0.08 | 0.35 | 0.35 | 0.015 | 0.015 | 55 | 21 |
残部 |
3.3 | 0.3 | 0.8 | 1.15 | 5.5 | 0.006 | ||
| Min | 50 | 17 | 2.8 | 0.2 | 0.65 | 4.75 |
耐熱温度

※ 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
耐酸化性

※ 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
製作可能範囲
六角ボルト・六角穴付きボルト:M3-M24
六角ナット:M3-M24
商品紹介
カスタマイズ
カスタマイズ
耐熱性・耐蝕性
クリーン・真空・非磁性
半導体製造装置
特殊ねじ


.jpg?awscf_publishdate=201511303613)