更新日:2025年11月25日

かじりとは

このエントリーをはてなブックマークに追加

かじり(焼きつき)とは?

ステンレス製のおねじとめねじで締めつけをする際、ねじ山の摩擦熱によりねじ山表面が溶融(溶着)し、ねじが動かなくなることをかじり(焼きつき)といいます。
かじりを起こしたねじを無理に回転させようとすると、ねじの折損、リセス(六角穴等)の破損、工具破損などの問題が起こり、ねじを取りはずすことができなくなります。 ねじを取りはずすには多くの時間と労力がかかるだけでなく、最悪の場合、機器や装置本体が使用できなくなる危険性があります。
かじり対策にはフッ素コーティングがおすすめです。

かじり(焼きつき)防止効果確認試験

エアーインパクトレンチにて締めつけ後のナット(めねじ)のねじ山表面を観察

おねじ SUS304
めねじ SUS304

おねじ SUS304+フッ素コーティング
めねじ SUS304

フッ素コーティングがかじり(焼きつき)防止に有効であることを確認しました。
フッ素コーティングねじ一覧

特殊表面処理ねじ一覧

特殊表面硬化処理ねじ

高温環境やコンタミネーションの発生が許容できない環境でのかじり(焼きつき)対策には特殊表面硬化処理ねじがおすすめです。


  引張強さ 0.2%耐力
SNSL-PN
SVSL-PN
700N/mm2 450N/mm2
SNSLG-PN
SVSLG-PN
1000N/mm2 800N/mm2


「ねじのおはなし」のご案内

ねじに関する基礎講座「ねじのおはなし」があります。
「ねじのおはなし」では、かじりについて、さらに詳しく解説しています。

ねじのおはなし

商品紹介 用語説明 生産性・作業性向上 かじり・焼きつき防止 半導体製造装置 食品機械 特殊ねじ
このエントリーをはてなブックマークに追加