╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
☆★ NBKニュース ★☆ No. 0579 2021.10.20
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
………………………………………………………………………………………………
■ [名古屋] ロボデックス出展!自動化・電動化・効率化に最適な商品をご紹介!
………………………………………………………………………………………………
10月27日よりポートメッセなごやにて開催される[名古屋] ロボデックスに出展します。
・ロボットで自動化したい
・ロボットを使ったシステムの電動化を進めたい
・今使っているシステムをより効率化したい
とお考えの方、圧倒的な把持力を誇るロボットハンドをご紹介いたします。
ぜひNBKブースにお越しください!
◆カムレバーとラッチレバーの使い方動画はこちら
https://www.nbk1560.com/resources/machine_element/video/023/
この度、カムレバー・ラッチレバーがラインアップを拡充してパワーアップしました!
従来の角度つきレバータイプに加え、水平レバータイプが仲間入り!
上部スペースに制限がある場合に適しています。
本日は出展商品の一部をご紹介します!
◆電動なのに把持力1,800N!小型・軽量・高把持力「電動ロボットハンド」
自動化推進のためのAGV導入や、サイクルタイム短縮のためのロボット導入を検討した際に、
「ロボットの選定はできたのに、把持力を満足するロボットハンドが見つからない・・・」
と電動化をあきらめてしまった経験はございませんか?
そのような電動化の課題を解決するNBKの電動ロボットハンドをご紹介します!
https://www.nbk1560.com/resources/handling_technology/article/electric-gripper/
◆最大3,000万サイクルメンテナンスフリー*!高剛性・高IP性能「空気圧ロボットハンド」
・メンテナンス不要で3,000万サイクル使用可能
・スティールリニアガイド採用で高剛性・長寿命
・ダブルリップシールが高い防塵・防水性能を発揮
粉塵や飛沫のかかる環境、メンテナンスの省力化に最適です。
*ご使用条件により異なります。
https://www.nbk1560.com/resources/handling_technology/article/pneumatic-gripper/
◆Oリング組みつけユニット
Oリング組みつけを自動化できます!
・最大500万サイクル、メンテナンスが不要です。
・外径組みつけ用(3サイズ)、内径組みつけ用(1サイズ)の2タイプをラインアップ
・外径組みつけ用は内径4~150mmのOリングに対応しています。
・内径組みつけ用はOリングの線径により適用Oリング径が異なります。
https://www.nbk1560.com/resources/handling_technology/article/issue-o-ring-assembly-work/
![]() |
![]() |
◆ワーク把持しながら反転できる!「スイベルジョー」
ワークを把持したまま反転が可能に!
反転装置が不要になるため、スペースや設計の手間が省けます。
https://www.nbk1560.com/resources/handling_technology/article/issue-flip-the-work-while-holding/
その他にも、手回しハンドルによる位置決めを自動化する「ハンドル自動化ユニット」、
現場の作業環境や装置の稼働状況監視・制御を手軽に実現する「クラウド型遠隔監視システム
ezeio(イージー・アイ・オー)」もご覧いただけます!
◆手回しハンドルによる位置決めを自動化する「ハンドル自動化ユニット」
https://www.nbk1560.com/products/mechatronics/positioning_unit/contents/feature/
◆遠隔監視・制御を手軽に!「クラウド型遠隔監視システムezeio(イージー・アイ・オー)」
https://www.nbk1560.com/resources/mechatronics/article/ezeio-about/
NBKブースにて皆さまの課題を解決する商品をご提案します!
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
会期 | 2021年10月27日(水)~29日(金)
時間 | 10:00~17:00
会場 | ポートメッセなごや
小間位置 | 第1展示館 小間番号 23-50
主催 | RX Japan株式会社
展示会サイト | https://www.robodex-nagoya.jp/ja-jp.html
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
本日はこれまで。
・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。
●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/
●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: e-news@nbk1560.com
━━ その課題、解決します ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
NBKウェブサイト https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━