╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
☆★ NBKニュース ★☆ No. 0582 2021.11.17
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
………………………………………………………………………………………………
■握りやすく、耐蝕性・耐薬品性にすぐれた取っ手など、計8タイプ新発売!
………………………………………………………………………………………………
◆アルミオーバルチューブラ取っ手:UVLF、UVLC(前面取りつけタイプ)◆
パイプの断面は楕円形状で、ブラケットに対して45°傾いています。自然な
手首の角度で操作できます。
取りつけ寸法L1は200mm-800mmのワイドバリエーション展開です。標準品に
ご希望のサイズがない場合、1mm単位で取りつけ寸法L1を指定できます。
https://www.nbk1560.com/products/machine_element/pull/UVLC/
◆アルミ取っ手 : UBGF、UBGC(前面取りつけタイプ)◆
取っ手内側の波形状が握りをサポートします。
高級感があり傷がつきにくい、つや消しタイプもあります。
https://www.nbk1560.com/products/machine_element/pull/UBGC/
◆ステンレス取っ手:UBFS-A4、UBGCS-A4(前面取りつけタイプ)◆
取っ手内側の波形状が握りをサポートします。
本体はSUS316相当のステンレス鋳物製で、耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。


https://www.nbk1560.com/products/machine_element/pull/UBGFS-A4/
https://www.nbk1560.com/products/machine_element/pull/UBGCS-A4/
◆ステンレスリトラクタブル取っ手:URAFS、URACS(前面取りつけタイプ)◆
ステンレス製の折りたたみ式取っ手です。使用しないときは、取っ手本体を倒すことが
できます。
保持スプリングを取りつけると、取っ手を任意の位置で保持でき、不用意な取っ手の
動きや、振動によるノイズの発生を防止します。
https://www.nbk1560.com/products/machine_element/pull/URACS/
本日はこれまで。
・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。
●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/
●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: e-news@nbk1560.com
━━ その課題、解決します ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
NBKウェブサイト https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━