╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
☆★ NBKニュース ★☆ No. 0631 2022.12.01
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
………………………………………………………………………………………………
■セラミックスジャパン出展!炭化ケイ素(SiC)ねじなど、特殊環境でも使える商品をご紹介!
………………………………………………………………………………………………
来週より東京ビッグサイトにて開催のセラミックスジャパン(高機能セラミックス展)に出展します。
本日は出展商品の一部をご紹介します!
◆ 炭化ケイ素(SiC)製 すりわり付き平小ねじ
特長:硬度が高く、耐熱性・耐薬品性にすぐれています。
用途:FPD製造装置、半導体製造装置、プリント基板エッチング装置など
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/specialmaterialscrew/SICX-SX/
◆ 高純度アルミナ(Al2O3)99.5%製 六角穴付きボルト/六角ボルト/六角ナット
特長:高純度アルミナ99.5%のセラミック製で、1500℃での連続使用が可能です。
耐薬品性・電気絶縁性にもすぐれています。
・六角穴付きボルト
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/medicineproof/SCX-C/
・六角ボルト
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/medicineproof/SCX-H/
・六角ナット
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/medicineproof/SCX-N/
ガス抜き穴つき・寸法・形状・クリーン洗浄など、特殊仕様のセラミックねじも製作できます。
当社コンタクトセンターへお問い合わせください。
◆ セラミックカバーキャップ
カバーキャップとカバーキャップ用ボルトを組み合わせて使用すると、真空チャンバー内
の処理ガスやプラズマからボルト頭部の腐蝕を防ぐことができます。
ねじ締結部がステンレス製のため、アルミやセラミックのねじと比べて高い締めつけ力が
得られます。
・セラミックカバーキャップ
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/medicineproof/SCAP-CE/
・カバーキャップ用ボルト
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/vacuumscrew/SNCPS/
◆ ねじでお困りのことありませんか? その課題、NBKが解決します!
さまざまな材質、表面処理、加工技術、これまでの実績からお客さまの課題にあった商品・
仕様をご提案いたします。
実際にいただくご注文のうち60%は標準品以外の特殊ねじです。
標準品以外のねじもお任せください。
https://www.nbk1560.com/resources/specialscrew/article/nedzicom-solution/
みなさまのご来場をお待ちしております。
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
会期 | 2022年12月7日(水)~9日(金)
時間 | 10:00~18:00(最終日のみ17:00終了)
会場 | 幕張メッセ
小間位置 | 5ホール 37-28
展示会サイト | https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp.html/
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
本日はこれまで。
・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。
●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/
●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: e-news@nbk1560.com
━━ その課題、解決します ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
NBKウェブサイト https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━