╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
☆★ NBKニュース ★☆ No. 0634 2022.12.21
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
………………………………………………………………………………………………
■ 【新商品】作業効率の向上と安全対策に貢献!機能つき取っ手など新商品をご紹介!
………………………………………………………………………………………………
本日は11/29に発売した新商品情報をお届けします!
ぜひご覧ください!
◆スイッチ・LEDつき プラスティック取っ手
スイッチやLEDを組み合わせた取っ手です。
設計・施工の手間を削減できます。
LEDは信号灯・表示灯などの機器や装置の状態を確認するために、スイッチは安全装置の
ロック解除などの制御に使用することができます。

https://www.nbk1560.com/resources/machine_element/article/mmi-lp/#mmi03
◆ロボットスタンド-ファナック製ロボット対応
ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。
ファナック製ロボットの対応機種を追加しました。
ファナック様、三菱電機様、安川電機様のロボット用架台を標準化しています。

https://www.nbk1560.com/resources/handling_technology/article/robotstand/
◆六角穴付きボルト
既存シリーズに新サイズを追加しました!
SUS316L (追加サイズ:M1.6, M2, M2.5)

https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/stainlessscrew/SNSL/
化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
高強度チタン (追加サイズ:M2, M2.5)

https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/titaniumscrew/SNSTG/
ステンレス鋼の約60%の比重で、高い耐蝕性、特に耐海水性にすぐれています。
りん青銅 (追加サイズ:M2, M2.5)

https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/specialmaterialscrew/SNSP/
非磁性の材質で耐疲労性・耐蝕性・耐摩耗性にすぐれています。
ほかにも、様々な材質の六角穴付きボルトも取り扱っています。
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/socketheadcapscrew/
・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。
●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/
●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: e-news@nbk1560.com
━━ その課題、解決します ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
NBKウェブサイト https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
