╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
☆★ NBKニュース ★☆ No. 0637 2023.01.18
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
………………………………………………………………………………………………
■【カーボンニュートラル】工場の省エネ・脱炭素に役立つ商品をご紹介!
………………………………………………………………………………………………
来週開催の「グリーンファクトリーEXPO」に出展いたします。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
会期 | 2023年1月25日(水)~27日(金)
時間 | 10:00~17:00
会場 | 東京ビッグサイト
小間位置 | 西1ホール 56-11
展示会サイト | https://www.fiweek.jp/tokyo/ja-jp/about/gfe.html
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
そこで今回は、エアレスで使えるロボットハンド、ツールチェンジャをご紹介!
会場では実機によるデモをご覧いただけます。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆ 小型・軽量なのに最大1,800Nの高把持力!「電動ロボットハンド(グリッパ)」

https://www.nbk1560.com/resources/handling_technology/article/electric-gripper/
過去に把持力・剛性不足で電動ロボットハンドの導入を断念された方、
内製ロボットハンドのメンテナンス工数にお困りの方、
今後エアレス化を検討される方におすすめです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆ ツール交換の動力源に電気・エア不要!「オートツールチェンジャ」

https://www.nbk1560.com/resources/handling_technology/article/auto-tool-changer/
動力源がいらないため、小型・軽量・配線不要。
・AGVにロボットを搭載した場合、エアレスかつ自動でツールチェンジが可能
・ロボットハンドやナットランナなど、さまざまなエンドエフェクタの自動交換に貢献


※手動での交換も可能です。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
グリーンファクトリーEXPOは、こちらの招待券にて入場いただけます。
https://www.fiweek.jp/tokyo/ja-jp/visit/e-ticket-ex/gfe.html?co=GFE1-0652
みなさまのご来場をお待ちしております!
本日はこれまで。
・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。
●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/
●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: e-news@nbk1560.com
━━ その課題、解決します ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
NBKウェブサイト https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
