╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
☆★ NBKニュース ★☆ No. 0647 2023.03.29
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
………………………………………………………………………………………………
■【新商品】りん青銅製の特殊ねじなど、3月発売の新商品をご紹介!
………………………………………………………………………………………………
いつもNBKニュースをご覧いただきありがとうございます!
本日は昨日発売されたばかりの新商品をご紹介します。
ぜひご覧ください!
【今回ご紹介する商品】
・りん青銅精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
・十字穴付き超極低頭ボルト(ステンレス)
・ステンレス(SUS316)製トルクヒンジ
・チタン製ボールロックピン
・IP54対応電動ロボットハンド(グリッパ):GEP2000シリーズ
◆りん青銅精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
微細ねじカテゴリにりん青銅製のねじを追加しました。(追加サイズ:M2、M2.5)
・完全非磁性の材料で、耐疲労性や耐蝕性、耐摩耗性にすぐれています。
・非磁性特性を必要とするFPD製造装置や半導体製造装置、電子機器への使用に適しています。
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/miniaturescrew/SNZP/
◆十字穴付き超極低頭ボルト(ステンレス製)
QuaStix*採用の超極低頭ボルトにステンレス製を追加しました。
・十字穴にQuaStixを採用し、専用ビット [SKQB]を使用することで、トルク伝達が向上し、
カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。
・頭部高さが極薄のボルトで、機器・装置の省スペース化や
上部スペースが限られた箇所の使用に適しています。
・通常の十字ビットでも取りつけ・取りはずしが可能です。
*QuaStixはオーエスジー株式会社の登録商標です。
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/lowsmallheadscrew/SEQS/
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/lowsmallheadscrew/SKQB/
◆ステンレス(SUS316)製トルクヒンジ
屋外の使用に適したステンレス製のトルクヒンジを発売しました。
・任意の位置で扉を保持します。
・SUS316製のため耐蝕性にすぐれており、屋外の使用にも適しています。
・順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプがあり、
お客さまの使い勝手に合わせた商品選択が可能です。
https://www.nbk1560.com/products/machine_element/hinge/E6-SS/
◆チタン製ボールロックピン
チタン製のロックピンを発売しました。
・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
・スティールやステンレス製の商品と比較するとおよそ40%軽量です。
・耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
https://www.nbk1560.com/products/machine_element/lockpin/PABLT/
◆IP54対応電動ロボットハンド(グリッパ):GEP2000シリーズ
電動ロボットハンドGEP2000シリーズにIP54に対応した商品を追加しました。
・高把持力かつ小型・軽量な電動ロボットハンドです。
・摺動部のカバーにより、気密性が向上しています。
・片側ストロークは最大20mm。(GEP2016)
詳しいスペックはこちらからご確認ください。
今回ご紹介しきれなかった新商品もぜひご覧ください!
https://www.nbk1560.com/products_newrelease/
本日はこれまで。
・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。
●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/
●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: e-news@nbk1560.com
━━ その課題、解決します ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
NBKウェブサイト https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━