【新商品】薄板固定用の六角穴付きボルトなど、4月発売の新商品をご紹介!

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆        No. 0651        2023.04.26
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

………………………………………………………………………………………………
■【新商品】薄板固定用の六角穴付きボルトなど、4月発売の新商品をご紹介!
………………………………………………………………………………………………

いつもNBKニュースをご覧いただきありがとうございます!
本日は昨日発売されたばかりの新商品をご紹介します。
ぜひご覧ください!

【今回ご紹介する商品】
・六角穴付き極低頭ボルト(薄板固定用)
・レベリングアジャスタ-導電性プラスティックキャップつき
・ゴムバンパ-くびれ形状

◆六角穴付き極低頭ボルト(薄板固定用)
薄板の固定に適したボルトを発売しました。(M3~M6)

SSHS-UC
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/lowsmallheadscrew/SSHS-UC/

・薄板0.1mmから締結可能な六角穴付き極低頭ボルトです。
・首下部分に逃がし加工があるため、薄板固定でもねじの浮き上がりがありません。
そのため、座金なしで締結でき、組みつけ時の部品点数を削減できます。

SSHS-UC_installation_cad-1

・寸法・材質・頭部形状など、特殊仕様の薄板固定用ボルトも製作いたします。
thinplatefixingscrew_sampleimage


◆レベリングアジャスタ-導電性プラスティックキャップつき
静電気放電(ESD)対策に使用できるレベリングアジャスタを発売しました。
leveling_adjuster_ESD
https://www.nbk1560.com/products_newrelease/category/machine_element/


・静電気の蓄積を防ぐ導電性プラスティックキャップにより、機器・装置の静電気放電(ESD)対策が
可能です。
・キャップ材質は、ポリアセタール製とTPE製から選択可能です。
・摩擦係数の小さいポリアセタール製のキャップは簡易のスライダーとして、また摩擦係数の大きい
TPE製のキャップはすべり止めなどの用途に使用できます。

※ESD対策に使用する場合は、ESD保護区域(EPA)グラウンド電位となる床面に設置してください。
※EPAグラウンド電位となる床面に設置されていない場合、ESD対策効果はありません。


◆ゴムバンパ-くびれ形状
ゴムバンパ取りつけ部の省スペース化が可能なくびれ形状の商品を発売しました。
products_newrelease_596
https://www.nbk1560.com/products/machine_element/rubber_bumper/
・荷重がかかった際、ゴムが直径を超えて膨らむことがないため、取りつけ部の省スペース化が可能です。
・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパで、装置・機械への取りつけが容易です。
・モータやコンプレッサ・ポンプなど、振動を発生する機器の取りつけに適しています。


今回ご紹介しきれなかった新商品もぜひご覧ください!
new-230425
https://www.nbk1560.com/products_newrelease/


本日はこれまで。

・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine

お問い合わせ 

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。

●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/

●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: e-news@nbk1560.com

━━ その課題、解決します ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地   
コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129  
NBKウェブサイト         https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ               https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━