【出展のご案内】ロボデックス東京展に出展します!

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆        No. 0686        2024.01.17
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

………………………………………………………………………………………………
■【出展のご案内】ロボデックス東京展に出展します!
………………………………………………………………………………………………

先日、家族で季節外れのピクニックに行きました。
今年は暖冬の影響なのか、いつもなら雪景色になるはずの当社周辺ですが、
まだ雪が積もっていません。過ごしやすい気温でお出かけにピッタリですね!

さて、このたび1月24日(水)~26日(金)に東京ビッグサイトで開催される
「ロボデックス東京展」に出展します。
みなさまのお越しをお待ちしております!

■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
        会期   | 2024年1月24日(水)~26日(金)
        時間   | 10:00~17:00
        会場   | 東京ビッグサイト
     小間位置    | 西1ホール W56-12
  展示会サイト | www.fiweek.jp/tokyo/ja-jp/about/robo.html
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■


今日のメルマガでは、出展商品の一部をご紹介します!

◆小型・軽量なのに最大1,800Nの高把持力!「電動ロボットハンド(グリッパ)」
20240117-1

NBKの電動ロボットハンドは、小型・軽量なのに高把持力。
その強さは空気圧と同等レベルです。
これまで爪の大きさや把持力不足などによってできなかったアプリケーションが、
NBKの電動ロボットハンドで実現可能です。

◆ Oリングをねじらず・千切らず自動で組みつけます!「Oリング自動組みつけユニット」
20240117-2

Oリングをワークに自動で組みつける装置です。
手動でのOリング組みつけの手間や組みつけ装置設計の手間を削減。品質の安定化も可能です。


本日はこれまで。

・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine

お問い合わせ 

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。

●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/

●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: e-news@nbk1560.com

━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地   
コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129  
NBKウェブサイト         https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ               https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━