╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
☆★ NBKニュース ★☆ No.0708 2024.07.03
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
■【明日から!】愛知で開催のロボットテクノロジージャパンに出展します
………………………………………………………………………………
会社の食堂で、冷やし中華の提供が始まりました!
ツルっとした麺に、ハムや錦糸卵、きゅうり、トマトなど色とりどりの具材が合わさって、
味も見た目も楽しめる夏の人気メニューですよね。
NBK本社(岐阜県関市)がある東海地方では冷やし中華にマヨネーズをかける人が多いようで、
お好みでトッピングできるよう食堂にもマヨネーズが用意されています。
みなさまはマヨネーズをかける派ですか?おすすめのアレンジがあればぜひ教えてください!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
明日7/4(木)よりAichi Sky Expo(愛知県国際展示場)にて開催される「ロボットテクノロジー
ジャパン」に出展します。
そこで今回は出展商品の中から、エアレスで使えるロボットハンドとツールチェンジャ、
お客さまの設計・調達の手間を削減するロボットスタンド(ロボット架台)をご紹介します。
◆ ツール交換の動力源に電気・エア不要!「オートツールチェンジャ」

動力源がいらず、小型・軽量・配線不要。
・AGVにロボットを搭載した場合、エアレスかつ自動でツールチェンジが可能
・ロボットハンドやナットランナなど、さまざまなエンドエフェクタの自動交換に貢献

エアコンプレッサの搭載やエアホースの接続が難しい、移動式台車での使用に適しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 小型・軽量なのに最大1,800Nの高把持力!「電動ロボットハンド(グリッパ)」

過去に把持力・剛性不足で電動ロボットハンドの導入を断念された方、
内製ロボットハンドのメンテナンス工数にお困りの方、
今後エアレス化を検討される方におすすめです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 設計・調達の手間を削減!「ロボットスタンド(ロボット架台)」

標準品は実働8日目出荷です。
※ご注文数が6個以上の場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
標準品以外でも、さまざまなロボットに対応可能!
ロボット据えつけ面を各社ロボットに合わせて設計いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本日ご紹介した商品の実物は、ロボットテクノロジージャパンにてご覧いただけます。
robot-technology.jp/visitor/Information/index/ChargeNo=17
冷やし中華にかけるマヨネーズのごとく、一工夫加えてさらに良くする!そんなご提案が
できるよう、説明員一同、気合いを入れて臨みます。
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
会期 | 2024年7月4日(木)~ 7月6日(土)
時間 | 10:00~17:00(最終日は16:00まで)
会場 | Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)
小間位置 | ホールC C35
展示会サイト | robot-technology.jp/
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
みなさまのご来場をお待ちしています!
本日はこれまで。
・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。
●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/
●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: e-news@nbk1560.com
━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
NBKウェブサイト https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
