╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
☆★ NBKニュース ★☆ No.727 2024.11.20
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
■ その鋳物、NBKにおまかせください! 鋳物事業特集第二弾!
………………………………………………………………………………
NBKは機械要素部品だけでなく、鋳物製品の販売や設計・オーダーのご相談も可能です。
そこで!二週続けてNBKの鋳物事業を特集中!
第二週目の今回は、「その鋳物、NBKにおまかせください!」と題して、NBKの
ワンストップオーダーについてご紹介します。
鋳物化のすゝめ NBK全ておまかせ!ワンストップオーダー
先週ご紹介した製缶加工品の鋳物化では工数やコスト削減が見込めますが、そのためには
さまざまな設計や検討が必要となります。
NBKではスペシャリストたちが総力を挙げて最適設計を行うと同時に、手間のかかる仕入
先への依頼もワンストップで対応。
IoT技術を駆使した万全の品質/納期管理体制で、高品質・納期遵守をお約束します。
また、「今は鋳物製品を作るのに素材を調達して加工業者に送って、加工品の表面処理を
また別な業者に依頼して、、、管理も依頼も大変だ」とお悩みの方へ。
管理の手間を軽減したい、高品質な鋳物を安定して供給してほしい、といった相談ももちろん
承ります。

今回ご紹介した鋳物化のメリット・事例をわかりやすくまとめたリーフレット(ダウンロード版)
もご用意しています。

二週にわたるNBKの鋳物事業特集、いかがだったでしょうか。
鋳物化によるさまざまなメリット、NBKの鋳物事業における提案力などをご紹介しました。
機械要素部品だけではないNBKの魅力を少しでも感じていただけたら嬉しいです。
本日はこれまで。
・メルマガ「NBKニュース」一覧
www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
【配信先の変更】
配信先変更などのご連絡は、当メールに変更内容を記載の上、ご返信お願いいたします。
【配信停止】
今後このメールマガジンの配信を希望されない方はこちら。
━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3772 岐阜県美濃市楓台60-1(美濃テクノパーク内)
NBKウェブサイト www.nbk1560.com
お問い合わせ www.nbk1560.com/contact/imono/
phone:0575-31-1911/fax:0575-31-1912
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━