╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
☆★ NBKニュース ★☆ No.728 2024.11.27
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
■【新商品】キリ穴が大きな薄板でも固定しやすいねじが新登場!
………………………………………………………………………………
いつもNBKニュースをご覧いただきありがとうございます!
私はコーヒーの苦みが苦手でずっと避けてきたのですが、
スペシャルティコーヒーが飲めるカフェに先日思い切って行ってみました。
苦みはあるものの、今まで感じていたえぐみがなく、すっきりとした味わいで、
紅茶派の私も美味しく飲むことができました。
飲み方のバリエーションも多く、気がつけば毎週のように通っています!
NBKニュースも気がつけばみなさんの毎週の楽しみになっていると嬉しいです。
そんなNBKニュースから今回は11月の新商品をご紹介いたします!
【今回ご紹介する新商品】
・薄板固定ねじ
・ラッチレバー
◆薄板固定ねじ
薄板固定ねじにフランジ付きボタンボルトと十字穴付きトラス小ねじをラインアップ。
頭部外径が大きいため、装置の外装部分などのキリ穴が大きな薄板でも、座面を確保して固定が可能です。
◆ラッチレバー
スパイラルラッチを利用した締結用のレバーに、六角穴付きボルトで取りつけ可能なタイプを追加!
前面・背面からの取りつけ方法に加えて、六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。
取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
他にもご紹介しきれなかった新商品がありますので、ぜひ下記よりご覧ください!
本日はこれまで。
・メルマガ「NBKニュース」一覧
www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
【配信先の変更】
配信先変更などのご連絡は、当メールに変更内容を記載の上、ご返信お願いいたします。
【配信停止】
今後このメールマガジンの配信を希望されない方はこちら。
━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
NBKウェブサイト www.nbk1560.com/
お問い合わせ www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━