╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
☆★ NBKニュース ★☆ No.730 2024.12.11
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
NBKの社内を見回してみると、コーヒー、お茶、炭酸水など、好みはさまざま。
ちなみに私は濃い緑茶を飲んでいます。
気分や時間帯によって飲むものを変えることもありますよね。エナジードリンクで
気合いを入れたり、温かいココアでほっと一息ついたり・・・ 毎週配信しているNBK
ニュースも、みなさまのちょっとした気分転換のきっかけになっていたら嬉しいです。
……………………………………………………………………………………………………
■ 【SEMICON JAPAN】半導体の製造工程で使える、NBKの「 ○○ねじ 」
……………………………………………………………………………………………………
東京ビッグサイトにて開催中の「SEMICON JAPAN」に出展しています。
今回のNBKニュースでは、前回に引き続き半導体製造装置の課題解決をテーマに、
展示商品の一部をご紹介します!今回は「ねじ」特集です。
◆耐薬品性にすぐれた「タンタル製六角穴付きボルト」
硫酸などの強酸に対してすぐれた耐蝕性を示し、王水にも耐性があります。

www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/clean/SNSTA/
◆ 耐熱・耐薬品性にすぐれた「タングステン製すりわり付きチーズ小ねじ」
高融点(3,683℃)と高純度(99.95%以上)が特長。
耐薬品性にもすぐれており、フッ化水素酸にも耐性があります。

www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/chemicalscrew/SNCW/
◆ 耐蝕性にすぐれた「MAT-21製六角穴付きボルト」
MAT21*1 は酸化性・還元性いずれの環境に対してもすぐれた耐蝕性を示します。
幅広い腐蝕環境において、ハステロイ*2 C-22やC-276よりも耐蝕性にすぐれています。

www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/clean/SNSMT/
*1: MATおよびMAT21は株式会社プロテリアルの登録商標です。
*2: Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。
◆ 耐熱性・耐薬品性にすぐれた「セラミック製ボルト」
高純度アルミナ99.5%のセラミック製。
1,500℃での連続使用が可能で、電気絶縁性にもすぐれています。

・セラミック六角穴付きボルト SCX-C
www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/heatresistance/SCX-C/
・セラミック六角ボルト SCX-H
www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/heatresistance/SCX-H/
セラミック材料の中でもすぐれた耐熱性や耐薬品性を有する「炭化ケイ素(SiC)製
すりわり付き平小ねじ」もあります。
![]()
www.nbk1560.com/resources/specialscrew/article/sic-about/
◆ こんなねじも作れます「NBKの特殊品」
さまざまな材質、表面処理、加工技術、これまでの実績からお客さまの課題にあった
商品・仕様をご提案します。
標準品以外のねじもお任せください。

www.nbk1560.com/resources/specialscrew/article/nedzicom-solution/
◆ クリーン洗浄・クリーン梱包済みの商品をすぐにお届け「クリーン環境適応ねじ」
標準品として豊富なラインアップを取り揃えており、最短で当日出荷が可能です。
標準品でない商品も、クリーン洗浄・クリーン梱包サービスをご利用いただけます(実働
3日目出荷)。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本日リリース!「半導体製造装置向け 課題解決事例集」
毎年ご好評をいただいている「半導体製造装置向け 課題解決事例集」の最新版をSEMICONJAPANにて配布しています。

みなさまのご来場をお待ちしています!
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
展示会 | SEMICON JAPAN
会期 | 2024年12月11日(水) ~ 12月13日(金)
時間 | 10:00 ~ 17:00
会場 | 東京ビッグサイト
小間位置 | 東2ホール 2042
展示会サイト | www.semiconjapan.org/jp
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
会場へ来られない方も、下記リンクよりPDFをダウンロードいただけます。
lp.nbk1560.com/contact-nedzicom-contents-form-semiconductor-equipment-10
本日はこれまで。
・メルマガ「NBKニュース」一覧
www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
【配信先の変更】
配信先変更などのご連絡は、当メールに変更内容を記載の上、ご返信お願いいたします。
【配信停止】
今後このメールマガジンの配信を希望されない方はこちら。
━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
NBKウェブサイト www.nbk1560.com/
お問い合わせ www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
