╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
☆★ NBKニュース ★☆ No.738 2025.02.12
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
先日、子どもの保育園最後の発表会に行ってきました。
1歳から5年間お世話になった保育園。入園当初は毎日泣いていた子が、合唱では元気いっ
ぱいに歌い、オペレッタでは堂々とセリフを話す姿に成長を感じて、思わず感動!
この調子だと、来月の卒園式は間違いなく号泣しそうです!(笑)
………………………………………………………………………………………………
■ 【工具レス】【省スペース化に貢献】クランプレバー
………………………………………………………………………………………………
さて、本日はNBKのクランプレバーについてご紹介!
クランプレバーとは工具レスでねじを締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品
です。レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、フリ
ー状態になるため、狭いスペースでも操作が可能なことが最大の特長です。
NBKにはスタンダードなものからユニークなものまで豊富なラインアップをご用意!
【スタンダードタイプ】
ご存じでしたか?NBKのクランプレバーはスタンダードタイプの同じねじ径でも複数の回
し半径をラインアップ!商品品番でご指定ください。(ねじサイズにより異なります)
さらに「コンパクトタイプ」の回し半径は全サイズ30mmで省スペース化に貢献します。
【座金組み込みタイプ】
座金が組み込まれたクランプレバー。
装置への組みつけ時に座金を組み込む作業が不要!座金の脱落を防止します。
【操作ボタンつきタイプ】
操作ボタンにより力が加わりやすくなるだけでなく、操作ボタンには穴がないため、ごみや
ほこりがたまりにくい形状です。
クランプレバーについて、さらに詳しくはこちら
本日はこれまで。
・メルマガ「NBKニュース」一覧
www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
【配信先の変更】
配信先変更などのご連絡は、当メールに変更内容を記載の上、ご返信お願いいたします。
【配信停止】
今後このメールマガジンの配信を希望されない方はこちら。
━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
NBKウェブサイト www.nbk1560.com/
お問い合わせ www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━