╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
☆★ NBKニュース ★☆ No.739 2025.02.19
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
我が家にはサッカー少年の息子がいます。
練習のたびに泥だらけで帰ってくることもしょっちゅう。
汚れた練習着や靴はその都度手洗いしていましたが、時間がかかるうえに、特に冬場は寒さ
との戦いでした。
そこで、小型の洗濯機を導入したところ、手洗いに費やしていた時間をほかの家事に回せる
ようになり、仕上がりも手洗いと同等以上です。
想像以上に便利で、もっと早く買えばよかったと後悔するほど大活躍しています。
今回は、そんな「もっと早く知りたかった!」と思える、特殊ねじをご紹介します。
………………………………………………………………………………………………
■ 【課題解決事例】NBKの特殊ねじで累積ピッチずれを許容!
………………………………………………………………………………………………
累積ピッチずれに関して、こんなお悩みはありませんか?
・ねじ穴や角度が合わず、ねじを適切に締結できない
・パネルのつけ直しや穴ずれの調整に時間がかかる
・無理に締結してしまい、メンテナンス時に外せなくなる
締結が可能になります。
【NBKの特殊ねじの特長】
・球面座金により角度ずれを許容
・首元のヌスミ加工により累積ピッチずれを許容
・ねじ先端の丸い形状加工により、ナット穴に入れやすい
・フローティングナットと組み合わせることで、さらに効果的
他にも特殊対応でお客さまの課題を解決した事例をご紹介しています!
▼詳しくはこちら▼

本日はこれまで。
・メルマガ「NBKニュース」一覧
www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
【配信先の変更】
配信先変更などのご連絡は、当メールに変更内容を記載の上、ご返信お願いいたします。
【配信停止】
今後このメールマガジンの配信を希望されない方はこちら。
━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
NBKウェブサイト www.nbk1560.com/
お問い合わせ www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

