╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
☆★ NBKニュース ★☆ No.742 2025.03.12
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
………………………………………………………………………………………………
■ プーリー、点検していますか?トラブルが起こる前に簡単セルフチェック!
………………………………………………………………………………………………
少しずつ暖かくなり、冬に活躍したエアコンや加湿器といった家電類もつかの間の休息の時期ですね。
長く安全に使用するには点検や掃除が大切なので、色々な家電の点検と掃除を計画中です。
同じように、工場設備の送風機などに使用されるプーリーも、安全な使用には点検がとても大切です。
簡単にできる点検方法をご紹介しますので、家電のみならずぜひ点検をお願いします!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工場設備の中で送風機やコンプレッサに使用されているプーリー、点検していますか?
◆長期間点検・交換をしないと・・・
ベルトの寿命低下や騒音・振動の発生など様々なトラブルを引き起こしかねません。
Vプーリーは「点検目安は1年ごと、交換周期目安は5年程度」が推奨されています。
◆ Vプーリーの摩耗具合が一目でわかる「溝ゲージ」を使って、簡単セルフチェック!
溝ゲージを下図のようにあて、V溝側面の摩耗を確認してください。
溝摩耗量が0.8mmを超えていたら交換の目安です。
◆プーリーの適切な交換は消費電力削減にも貢献!
摩耗品から新品に交換することで、空調機の消費電力を約2.5%削減できます。
さらに、電力データの取得からクラウドサーバへのデータ送信・監視・アラーム機能までを
トータルに備えたデマンド監視システム「ezeio(イージー・アイ・オー)」を活用すれば
「電力の見える化」も低コストでスタートできます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆展示会出展情報来月開催「機械要素技術展[名古屋](M-tech名古屋)」に出展します。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
会期 | 2025年4月9日(水) ~ 11日(金)
時間 | 10:00~17:00
会場 | ポートメッセなごや
小間位置 | 第一展示館(8-24)
展示会サイト | www.manufacturing-world.jp/nagoya/ja-jp.html
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
みなさまのご来場をお待ちしております。
本日はこれまで。
・メルマガ「NBKニュース」一覧
www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
【配信先の変更】
配信先変更などのご連絡は、当メールに変更内容を記載の上、ご返信お願いいたします。
【配信停止】
今後このメールマガジンの配信を希望されない方はこちら。
━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
NBKウェブサイト www.nbk1560.com/
お問い合わせ www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

