╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
☆★ NBKニュース ★☆ No.760 2025.07.16
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
……………………………………………………………………………………………………
■ 5,000点以上!特殊仕様も標準品で選べる六角穴付きボルト
……………………………………………………………………………………………………
今週末は海の日の三連休ですが、皆さま、ご予定はもうお決まりでしょうか?
海や山で自然に触れて、リフレッシュされる方も多いのではないでしょうか。
自然の力も、人の手によるものづくりの力も、どちらも魅力的なものです。
今回は、そんな“モノづくり”の現場で欠かせない、六角穴付きボルトをご紹介します。
六角穴付きボルトとは、頭部に六角形の穴が開いているボルト(ねじ)です。
キャップボルトやキャップスクリュー、CAPと呼ばれることがあります。
六角形の穴に六角レンチを差し込み、すべての辺に力を加えて締結するため、ゆるみにく
く高強度に締結することができます。
また、ねじ用ドライバーやスパナと比較して作業をするためのスペースが必要にならない
ため、狭い場所で作業をすることができます。
装置や機械、車両など、幅広く使用されています。
たとえば、
【六角穴付き極低頭ボルト】
頭部高さは1.5mm以下で、機器や装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に
使用できます。
【六角穴付き脱落防止ねじ】
ねじ部にヌスミ加工を施してあり、脱落・紛失を防止し、取りつけ、取りはずしが頻繁な
保護カバーや点検用カバーの固定に使用できます。
NBKでは、上記以外にも、機能や用途に応じた多様な六角穴付きボルトを標準品として
ラインアップしています。
六角穴付きボルトの商品点数は5,000点以上にのぼります。
商品を簡単にお探しいただけるよう、「選定ナビ」をご用意しています。頭部形状、材質、
特長・機能などの条件から商品を絞り込むことができます。
詳細は、下記リンクよりご確認ください。

本日はこれまで。
・メルマガ「NBKニュース」一覧
www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
【配信先の変更】
配信先変更などのご連絡は、当メールに変更内容を記載の上、ご返信お願いいたします。
【配信停止】
今後このメールマガジンの配信を希望されない方はこちら。
━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
NBKウェブサイト www.nbk1560.com/
お問い合わせ www.nbk1560.com/contact/general/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━