╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
☆★ NBKニュース ★☆ No.762 2025.07.30
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
……………………………………………………………………………………………………………
■【7月新商品】ロボットスタンドをかさ上げできるロボットスタンドベースなどが新登場!
……………………………………………………………………………………………………………
いつもNBKニュースをご覧いただきありがとうございます!
先日、はじめて北海道を訪れました。
一面に広がるラベンダー畑が風にゆれ、しばし時間を忘れるほどの美しさでした。
その景色の美しさは、日々の丁寧な手入れの賜物だと改めて感じました。
さて、今月の新商品は、作業環境を支え、より快適に整えるためのラインアップです。
【今回ご紹介する新商品】
・ロボットスタンドベース
・クイッククランプファスナ
◆ロボットスタンドベース
RSAシリーズのロボットスタンドと組み合わせて、
高さを850mm以上にかさ上げできる鋳鉄製ロボットスタンドベースが新登場。
取りつけ方法もアンカーボルトタイプ/ベースプレートタイプと2種類から選べ、
既存ロボットスタンドの高さ不足に対する後づけ対策として、設置の自由度を広げることができます。

◆クイッククランプファスナ
ノブを90°回すだけで、工具なしで治具の脱着が可能なクランプファスナが新登場!
用途に応じて3つの操作タイプをご用意しています。
<スタンダードタイプ/フリースライドタイプ>
専用カムベースと組み合わせて使用。
フリースライドタイプはアンクランプ時にスライド動作がしやすい設計です。
<ピンホールドタイプ>
専用ホールドピンと組み合わせて使用。
スタンダードタイプ/フリースライドタイプよりも、高い保持力を有します。

他にもご紹介しきれなかった新商品がありますので、ぜひ下記よりご覧ください !

本日はこれまで。
・メルマガ「NBKニュース」一覧
www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
【配信先の変更】
配信先変更などのご連絡は、当メールに変更内容を記載の上、ご返信お願いいたします。
【配信停止】
今後このメールマガジンの配信を希望されない方はこちら。
━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
NBKウェブサイト www.nbk1560.com/
お問い合わせ www.nbk1560.com/contact/general/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
