╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
☆★ NBKニュース ★☆ No.765 2025.09.03
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
いつもNBKニュースをご覧いただきありがとうございます!
9 月に入り、電車や通学路では小・中学生の登校風景が見られるようになり、夏休みの終わりを
感じる季節となりました。大人になると長期休暇はなかなか難しく、夏休み中の児童たちの姿に
少し羨ましさを覚えた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
さて今回は、先週新商品としてご紹介した「フランジ付き六角穴付きボルト」について、さらに
詳しくご案内いたします。
実はこの商品はねじの組みつけの自動化に貢献します。

また、ご好評いただいた「謎かけコーナー」も第2回をご用意しました。
お仕事の合間に、ぜひお楽しみください。答えはメルマガの最後に掲載しております。
【謎かけ】
……………………………………………………………………………………………………………………
■【特殊ねじならNBK】自動化に最適!座金の組みつけが不要なフランジ付きボルトをご紹介!
……………………………………………………………………………………………………………………
フランジ付きボルトは、座金を組みつける作業を省略できるだけでなく、ねじの組みつけ自動化に
も最適です。
一般的な座金組込みねじでは、ばね座金の影響により姿勢が不安定になりやすく、ロボットによる
組みつけが難しいという課題がありました。
一方、フランジ付きボルトは座面を広く確保できる構造を採用しているため、ねじの姿勢が安定し、
ロボットによる正確な把持が可能です。これにより、組みつけ工程の効率化や部品点数の削減にも
大きく貢献します。
さらに当社のフランジ付きボルトは、材質・頭部形状・表面処理・クリーン仕様など多様なライン
アップをご用意しております。幅広い用途に対応できるNBKの商品を、ぜひご活用ください。

ここでは紹介しきれない、課題を解決する特殊ねじを機械要素技術展 [大阪] にてご覧いただけます。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
会期 | 2025年10月1日(水) ~ 3日(金)
時間 | 10:00 ~ 17:00
会場 | インテックス大阪
小間位置 | 4号館 26-32
展示会サイト| www.manufacturing-world.jp/osaka/ja-jp/about/mtech.html
※ご来場の事前登録はこちら(無料)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
みなさまのご来場をお待ちしています!
【謎かけの答え】
どちらも “自動 / 児童” に憧れます。
これを機に当社のフランジ付きボルトを覚えていただけたら嬉しいです。
本日はこれまで。
・メルマガ「NBKニュース」一覧
www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
【配信先の変更】
配信先変更などのご連絡は、当メールに変更内容を記載の上、ご返信お願いいたします。
【配信停止】
今後このメールマガジンの配信を希望されない方はこちら。
━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
NBKウェブサイト www.nbk1560.com/
お問い合わせ www.nbk1560.com/contact/general/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━