【新商品3シリーズ追加】動作で選べる機能別ヒンジをご紹介!

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆              No.771         2025.10.15
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

……………………………………………………………………………………………………………
  ■【新商品3シリーズ追加】動作で選べる機能別ヒンジをご紹介!
……………………………………………………………………………………………………………

いつもNBKニュースをご覧いただきありがとうございます!
先日、出張で十数時間のフライトを経験しました。
乾燥や長時間同じ姿勢での移動はなかなか大変で、水分補給や加湿マスク、小さなストレッチなど、
狭い空間でも快適に過ごすためには、ちょっとした工夫が大切だと実感しました。

今回は10月に発売したヒンジから開閉作業を快適にサポートする3種類をピックアップしてご紹介します。


【今回ご紹介する新商品】
・メタルヒンジ - オートリターン
・メタルヒンジ - ロックタイプ
・ドアポジショニングヒンジ


◆メタルヒンジ - オートリターン
ばねの作用により、ドアやカバーが自動で開始位置に戻るヒンジです。
開始位置は 2タイプあり、非操作時の開閉状態を選択できるため、扉の開放保持や閉め忘れ防止を
サポートします。



◆メタルヒンジ - ロックタイプ
扉やカバーの角度をクランプレバーの締めつけで固定できるヒンジです。
任意の角度で固定できるため、開閉角度の調整に最適です。
レバーの持ち手は任意の位置に回転でき、非操作時やスペースに制限がある場合にも干渉を防止します。



◆ドアポジショニングヒンジ
特定の角度でパネルや扉を保持できるヒンジです。
作業中に手を離しても角度を維持できます。
保持角度は2パターンから選択可能で、用途に応じて選択できます。
頻繁な開閉作業を快適にしたい環境におすすめです。



他にもご紹介しきれなかった新商品がありますので、ぜひ下記よりご覧ください !



◆展示会出展情報
  今月開催「 [名古屋] ロボデックス」に出展します!
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
          会期   | 2025年10月29日(水)~ 31日(金)
          時間   | 10:00 ~ 17:00
          会場   | ポートメッセなごや
       小間位置  | 第3展示館 N34-36
    展示会サイト | www.fiweek.jp/nagoya/ja-jp/about/robo.html
                         ※ご来場の事前登録はこちら(無料) 
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
みなさまのご来場をお待ちしております!


本日はこれまで。


・メルマガ「NBKニュース」一覧
www.nbk1560.com/mailmagazine

お問い合わせ

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

【配信先の変更】
配信先変更などのご連絡は、当メールに変更内容を記載の上、ご返信お願いいたします。

【配信停止】
今後このメールマガジンの配信を希望されない方はこちら

━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
    コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
    NBKウェブサイト         www.nbk1560.com/
    お問い合わせ               www.nbk1560.com/contact/general/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━