╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
☆★ NBKニュース ★☆ No.772 2025.10.22
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
我が家は自然に囲まれたところにあり、毎晩のように窓の外にヤモリがやってきます。
エサを狙ってじっと身構え、ターゲットを定めた瞬間に「シュッ」と繰り出すすばやい動き。
つい観察に夢中になってしまいます。
……………………………………………………………………………………………………………
■【10/29~@名古屋】ロボデックスに出展!みどころは?
……………………………………………………………………………………………………………
来週10/29(水)よりポートメッセなごやで開催される [名古屋] ロボデックスに出展いたします。
今回のメルマガでは、展示商品の中でも “動き” にご注目いただきたい商品をピックアップしました。
ぜひ会場で実際にその動きをご体感ください!
◆ツール交換の動力源に電気・エア不要!「オートツールチェンジャ」

動力源不要!機械式に自動交換を実現するツールチェンジャです。
動力源がいらないから小型・軽量・配線不要です。
◆ ワークの搬送と反転を同時に!「スイベルジョー」

ワークを把持したまま90°・180°回転させる装置です。
ワークの搬送と反転を同時に行うため、サイクルタイム短縮ができます。
また、反転装置が不要になるため、省スペース化が実現できます。
みなさまのご来場をお待ちしております!
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
会期 | 2025年10月29日(水)~ 31日(金)
時間 | 10:00 ~ 17:00
会場 | ポートメッセなごや
小間位置 | 第3展示館 N34-36
展示会サイト | www.fiweek.jp/nagoya/ja-jp/about/robo.html
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
本日はこれまで。
・メルマガ「NBKニュース」一覧
www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
【配信先の変更】
配信先変更などのご連絡は、当メールに変更内容を記載の上、ご返信お願いいたします。
【配信停止】
今後このメールマガジンの配信を希望されない方はこちら。
━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
NBKウェブサイト www.nbk1560.com/
お問い合わせ www.nbk1560.com/contact/general/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
