カタログPDFダウンロードがもっと簡単にリニューアル!

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆              No.773         2025.10.29
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

……………………………………………………………………………………………………
  ■ カタログPDFダウンロードがもっと簡単にリニューアル!
……………………………………………………………………………………………………

いつもNBKニュースをご覧いただきありがとうございます!
秋が深まり、街路樹や当社敷地内の木々も少しずつ色づきはじめました。
季節の変化を感じながら、日々のちょっとした変化に気づくのも楽しいですね。

さて、みなさんは商品ページ内のカタログPDFをご利用でしょうか?


◆カタログPDFをボタンひとつでダウンロード
このたび、複数に分かれていた商品カタログPDFをひとつのファイルに統合。
必要な情報を探す手間をなくしました。
商品情報をまとめて確認でき、よりスムーズにご利用いただけます。

お手元の資料用、添付・保管用にぜひご利用ください。



本日からポートメッセなごやにて開催される [名古屋] ロボデックス に出展しています!
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
          会期   | 2025年10月29日(水)~ 31日(金)
          時間   | 10:00 ~ 17:00
          会場   | ポートメッセなごや
       小間位置  | 第3展示館 N34-36
    展示会サイト | www.fiweek.jp/nagoya/ja-jp/about/robo.html
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥


本日はこれまで。

・メルマガ「NBKニュース」一覧
www.nbk1560.com/mailmagazine

お問い合わせ

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

【配信先の変更】
配信先変更などのご連絡は、当メールに変更内容を記載の上、ご返信お願いいたします。

【配信停止】
今後このメールマガジンの配信を希望されない方はこちら

━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
    コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
    NBKウェブサイト         www.nbk1560.com/
    お問い合わせ               www.nbk1560.com/contact/general/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━