【新商品23シリーズ追加】フランジ付きボルトに脱落防止タイプが新登場!

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆              No.774         2025.11.05
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

……………………………………………………………………………………………………………
  ■【新商品23シリーズ追加】フランジ付きボルトに脱落防止タイプが新登場!
……………………………………………………………………………………………………………

いつもNBKニュースをご覧いただきありがとうございます!
11月に入り、日が暮れるのがすっかり早くなってきましたね。
つい夜更かししてしまいがちなこの季節。読書を楽しむもよし、録りためたドラマを一気見するもよし。
みなさま素敵な秋の夜長をお過ごしくださいね。

さて今回は、10月に発売した新商品をご紹介します。


【今回ご紹介する新商品】
・フランジ付き六角穴付き脱落防止ねじ
・カムレバー - 調整タイプ - スティール製


◆フランジ付き六角穴付き脱落防止ねじ
フランジ付き六角穴付きボルトに、脱落防止加工を施したタイプが新登場!!
ねじ部に施したヌスミ加工によって、ねじの脱落や紛失を防止。
保護カバーや点検用カバーなど、取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に最適です。
さらに、頭部のフランジにより座面の陥没が生じにくい構造も特長です。



◆カムレバー - 調整タイプ - スティール製
カムの構造により、ワンアクションで簡単にねじの締めつけができるカムレバーに、
高強度で耐久性にすぐれたスティールタイプが新たにラインアップされました!
ねじによる締めつけ・解放が頻繁な箇所に使用することで、作業効率の向上に貢献します。



他にもご紹介しきれなかった新商品がありますので、ぜひ下記よりご覧ください !



◆展示会出展情報
  今月開催「IIFES2025」に出展します!
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
          会期   | 2025年11月19日(水)~ 21日(金)
          時間   | 10:00 ~ 17:00
          会場   | 東京ビッグサイト
       小間位置  | 6-35(HALL6)
    展示会サイト | iifes.jp/
                         ※ご来場の事前登録はこちら(無料) 
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
みなさまのご来場をお待ちしております!


本日はこれまで。


・メルマガ「NBKニュース」一覧
www.nbk1560.com/mailmagazine

お問い合わせ

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

【配信先の変更】
配信先変更などのご連絡は、当メールに変更内容を記載の上、ご返信お願いいたします。

【配信停止】
今後このメールマガジンの配信を希望されない方はこちら

━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
    コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
    NBKウェブサイト         www.nbk1560.com/
    お問い合わせ               www.nbk1560.com/contact/general/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━