╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
☆★ NBKニュース ★☆ No.777 2025.11.26
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
……………………………………………………………………………………………………………
■【新商品36シリーズ追加】ガス抜き穴つき高強度ねじに表面処理タイプが新登場!
……………………………………………………………………………………………………………
先日、初めて麻婆豆腐を一から手作りしてみました。
生姜やねぎをたっぷり刻んで、辛さを家族の好みに合わせて作ると、
市販の調味料にはない、食べやすさと深みのある味わいになりました。
さて今回は、11月新商品をご紹介します!
【今回ご紹介する新商品】
・高強度ステンレス製六角穴付きボルト - ガス抜き穴つき
・X 軸ステージ
◆高強度ステンレス製六角穴付きボルト - ガス抜き穴つき
ガス抜き穴加工済みの高強度ステンレス製六角穴付きボルトに、今回は新たに3つの表面処理が登場!
【表面硬化処理】
かじり・焼きつき防止に最適。
表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。
【銀メッキ】
潤滑性や電気伝導性を求められる場面で役立ちます。
【特殊化学研磨処理】
表面粗さを改善することで、アウトガスの発生を低減します。
◆X 軸ステージ
六角レンチによって送りねじを操作し、テーブル位置の調整ができる X 軸ステージです。
位置調整後にレンチをはずすとセルフロックにより位置を保持。
クランプ操作が不要なため、作業効率の向上に役立ちます。

他にもご紹介しきれなかった新商品がありますので、ぜひ下記よりご覧ください !

◆展示会出展情報
来週開催「M-tech福岡」に出展します!
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
会期 | 2025年12月3日(水)~ 5日(金)
時間 | 10:00 ~ 17:00
会場 | マリンメッセ福岡
小間位置 | 4-1(A館)
展示会サイト | www.manufacturing-world.jp/hub/ja-jp/about/mtech.html
※ご来場の事前登録はこちら(無料)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
みなさまのご来場をお待ちしております!
本日はこれまで。
・メルマガ「NBKニュース」一覧
www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
【配信先の変更】
配信先変更などのご連絡は、当メールに変更内容を記載の上、ご返信お願いいたします。
【配信停止】
今後このメールマガジンの配信を希望されない方はこちら。
━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
NBKウェブサイト www.nbk1560.com/
お問い合わせ www.nbk1560.com/contact/general/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

