【新商品76シリーズ追加】リセス破損を防ぐヘクサロビュラねじのラインアップを拡充!

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆              No.780         2025.12.17
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

………………………………………………………………………………………………………………
  ■【新商品76シリーズ追加】リセス破損を防ぐヘクサロビュラねじのラインアップを拡充!
………………………………………………………………………………………………………………

いつもNBKニュースをご覧いただきありがとうございます!
慌ただしいけれど、なんだかワクワクもする年の瀬。
街中でクリスマスソングが流れるお店や、きらきらしたイルミネーションを見かけると、
気持ちも温かくなります。
来週の今頃はクリスマスですね!みなさまにも、たのしい季節が訪れますように。

さて今回は、12月の新商品をご紹介します。


【今回ご紹介する新商品】
・ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき)
・樹脂ねじ(プラスティックねじ)


◆ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき)
ヘクサロビュラ穴付きボルトに、ナイロン溶着つきのラインアップを追加しました。
六角穴付きボルトと比べて締めつけによるリセスや工具の破損が起こりにくく、安全で確実な
締めつけが可能です。
またナイロンの摩擦により、締結力を失っても戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。



◆樹脂ねじ(プラスティックねじ)
NBKの樹脂ねじに、頭部形状やリセス形状のラインアップを多数追加しました!
樹脂ならではの電気絶縁性に加え、耐衝撃性にすぐれたPC(ポリカーボネート)や
耐熱性・耐薬品性にすぐれたPEEKなど、用途に応じた材質をお好みの形状でお選びいただけます。



他にもご紹介しきれなかった新商品がありますので、ぜひ下記よりご覧ください !



◆展示会出展情報
  本日から東京ビッグサイトで開催される「SEMICON Japan 2025」に出展します!
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
         展示会  | SEMICON Japan 2025
          会期   | 2025年12月17日(水)~ 19日(金)
          時間   | 10:00 ~ 17:00
          会場   | 東京ビッグサイト
       小間位置  | 東4ホール E4007
    展示会サイト | www.semiconjapan.org/jp
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
みなさまのご来場をお待ちしております!


本日はこれまで。


・メルマガ「NBKニュース」一覧
www.nbk1560.com/mailmagazine

お問い合わせ

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

【配信先の変更】
配信先変更などのご連絡は、当メールに変更内容を記載の上、ご返信お願いいたします。

【配信停止】
今後このメールマガジンの配信を希望されない方はこちら

━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
    コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
    NBKウェブサイト         www.nbk1560.com/
    お問い合わせ               www.nbk1560.com/contact/general/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━