更新日:2025年05月27日

高性能ショックアブソーバの特長

このエントリーをはてなブックマークに追加

2分でわかる!高性能ショックアブソーバ(PowerStop)3つの特長 ※音声なし

*PowerStopはZimmer GmbH社の登録商標です。

1. ランニングコスト低減

長寿命

メンテナンスコスト・チョコ停によるロスコストを低減します。

長寿命の理由はこちら >

PS_introduction_cost-1

採用事例

ペットボトル成形機  
装置の課題
金型開閉の衝撃を吸収するショックアブソーバの交換頻度の低減

  
推奨商品:PAE  PHE  PME  PSE
マシニングセンタ  
装置の課題
ツールチェンジャの開閉扉のストッパに使用するショックアブソーバの交換頻度の低減
 
推奨商品:PAE  PHE  PME  PSE

2. 生産性向上

なめらかな衝撃吸収

ワークを高速で移動してもソフトに停止できるため、生産性が向上します。

なめらかな衝撃吸収の理由はこちら >

PS_introduction_production-1

採用事例

半導体基板搬送装置  
装置の課題
マテハンの反転時の衝撃をなめらかに吸収し、
反転スピードをアップ
推奨商品:PAE  PHE  PME  PSE
ウェハ研磨装置  
装置の課題
吸着ローダの降下時の衝撃をなめらかに吸収し、昇降スピードをアップ
推奨商品:PAE  PHE  PME  PSE

3. 装置小型化

高エネルギ吸収

アブソーバのサイズダウンにより、装置を小型化できます。

高エネルギ吸収の理由はこちら >

PS_introduction_small-1

採用事例

プレス搬送装置  
装置の課題
ショックアブソーバのサイズダウンによる装置の小型化
推奨商品:PAE  PHE  PME  PSE
液晶ガラス基板用XYステージ  
装置の課題
緊急時における短いストロークでの衝撃吸収
推奨商品:PAE  PHE  PME  PSE

4. 特殊環境で使用可能 <低揮発性H1グレードオイル・保護機構>

クリーンルーム対応

クリーンルーム ISOクラス6(クラス1000) 豊富な対応実績

半導体製造装置・医療機器・食品機械などで多数の採用実績があります。

半導体製造装置
医療機器
食品機械

*H1グレードのバイオオイルを標準採用しているため食品機械(ペットボトル・製缶・包装など)にも安心してご使用いただけます。



●最小限のオイル漏れ
予圧スプリングの働きでオイルリザーバ内のオイルが、オイルシールを常に加圧した状態に保持。
高いシール機能により、オイル漏れを最小限に抑えて、使用環境に与える影響を最小限にします。(一部商品を除く)

●クリーンルーム対応のオイル
低揮発性のオイルを使用しています。

●クリーン洗浄・クリーン梱包(特殊対応)
作業はすべて当社クリーンルーム内で行います。
みなさまのクリーンルームへ直接お届けします。


厳しい環境でも使用可能

水やクーラントがかかる環境、高湿度環境、粉塵環境に適しています

ワイパーやフェルトなどの保護機構をオプションにて選択可能です。

ワイパー(防水)
フェルト(防塵)
ベローズカバー(防水・防塵)
  ※完全な防水・防塵仕様ではありません。

最大1MPaの高圧チャンバ内でも使用可能

予圧スプリングの働きにより、オイルは外気圧よりも常に高い圧力に保持されています。
このため、外気圧が高くてもオイルへの影響はなく、高圧チャンバ内でも使用可能です。




パワーストップ 商品一覧
パワーストップ 構造・原理
商品紹介 生産性・作業性向上 コストダウン・省エネ・長寿命 小型・省スペース・軽量化 直動サポート
このエントリーをはてなブックマークに追加