公開日:2015年09月08日 更新日:2023年09月29日

取っ手とは?種類や特長を解説!

このエントリーをはてなブックマークに追加

設計者のための取っ手解説

➡「設計者のための機械要素部品解説」一覧へ

取っ手とは

取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。
機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。

取っ手の種類と特長

取りつけ方法・形状・材質・色など、豊富なラインアップ。
NBKはお客さまのニーズに合わせた取っ手をご提案します。

取りつけ方法

めねじタイプ

背面からねじで固定するタイプです。

めねじタイプ
めねじタイプ一覧

前面取りつけタイプ

前面からねじで固定するタイプです。

前面取りつけタイプ
前面取りつけタイプ一覧

おねじタイプ

背面からナットで固定するタイプです。

おねじタイプ
おねじタイプ一覧

はめ込みタイプ

パネルにはめ込むタイプです。

P1
はめ込みタイプ一覧

取っ手用変換座金

めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金です。

取っ手用変換座金
商品ページ

おすすめ商品

URHS UNMS-SC UNFS UARFS UBGFS-A4 UFFS UZAFS-NI URAFS UARCS UBGCS-A4 URACS UTACS UTAMS UARH UAF ULF UARF UBGF P9-M4N UZAF UZBF UARC UBGC UVLC URH UNF UFF URPH-CR TF TCY TC UWF-SW UTAC UTAM UGF UUF UPF UPIF-MSL UPIF-PSL UPVF UPC P2 UYF

ユニークな機能・特長

取っ手としての基本機能に加えて、脱落防止機構がついたものや、LEDつきの取っ手など、ユニークな商品をラインアップしています。

チューブラ取っ手シリーズ

中空パイプを使用した軽量な取っ手です。取りつけ寸法は200-1000mmのワイドバリエーション。
標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm単位で取りつけ寸法を指定できます。

リトラクタブル取っ手シリーズ

折りたたみ式取っ手。使用しないときは、取っ手本体を倒すことができます。

ポケット取っ手シリーズ

はめ込みタイプの取っ手です。扉から飛び出さないので、省スペースにできます。
持ち上げ・引っぱり・引き出し用の取っ手に適しています。

P2

P2

脱落防止シリーズ

脱落防止機構つきの取っ手。取りつけ用のねじやナットがゆるんでも、取っ手や取りつけ用のねじやナットが不用意に脱落するのを防止します。

脱落防止取っ手 UNMS-SC の場合

captiveseries-1

脱落防止機構がない取っ手の場合

captiveseries-2
UNMS

脱落防止取っ手
UNMS-SC

LYSC



取っ手用脱落防止座金
LYSC-N
取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき)
LYSC-N-SSC

LEDつき取っ手シリーズ

持ち手に大きなLEDがついた取っ手です。
設計・施工の手間を削減することができます。
LED照光部は発光色(3色:赤・緑・青)の点灯の組み合わせによって、最大7色に発光します。
LED照光部によって信号灯・表示灯などの機器や装置の状態を確認する用途に使用することができます。

スイッチつき・LEDつき・ボタン色シルバー
UPIF-MSL

スイッチつき・LEDつき・ボタン色黒
UPIF-PSL

LEDつき
UPIF-L

UPIF-KSL

キースイッチつき・LEDつき
UPIF-KSL

スイッチつき取っ手シリーズ

スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせた取っ手です。
設計・施工の手間を削減することができます。
スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断、安全装置のロック解除などの制御に使用することができます。

スイッチつき・ボタン色緑/赤
UPIF-PS

スイッチつき・ボタン色シルバー
UPIF-MS

UPIF-KS

キースイッチつき
UPIF-KS

UZAF-SW

アルミチューブラ取っ手
UZAF-SW


UZBF-SW

アルミチューブラ取っ手(オフセットタイプ)
UZBF-SW


バルブつき取っ手シリーズ

空気圧バルブを取りつけたプラスティック製の取っ手です。
空気圧バルブはφ6の継手が付属しています。
スプール弁機構により、ボタンの操作性は圧力に左右されません。
操作ボタンから手を離すと、内蔵スプリングの力で操作ボタンがもとの位置に戻ります。

UPVF-path

空気圧バルブつき
UPVF

取っ手商品一覧

材質の種類

取っ手の材質は、スティール・ステンレス・アルミ・プラスティックなどさまざまな種類をご用意しております。

>>各材質の特性はこちら
スティール      ステンレス      アルミニウム      プラスティック・ゴム      その他、技術資料一覧

カラーバリエーション

カラーバリエーションを豊富にそろえた取っ手を標準化しています。
操作部位を目立たせたり、操作手順の明確化にお役立てください。

プラキャビネット取っ手

プラキャビネット取っ手
UPC

プラスティック取っ手(カラーユニバーサルデザイン)

プラスティック取っ手
UUDF
(カラーユニバーサルデザイン)

ユニバーサルデザインとは、色覚の個人差を問わず、できるだけ多くの人に視覚情報が伝わりやすいように配慮してつくられたデザインです。
ユニバーサルデザインについてさらに詳しく >

MM+I

「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズは、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

選定ナビ

ご希望の商品をすばやく探せる、便利な「選定ナビ」があります。
ぜひお試しください。

選定ナビ

追加工サービス

レーザ刻印

NBK商品に各種マーク・文字をレーザ刻印します。OPEN、CLOSE、矢印などの刻印により、NBK商品をもっと機能的に使いやすくするサービスです。

さらに詳しく >

26-6_1

クリーン洗浄

商品をクリーン洗浄・クリーン梱包します。洗浄・梱包はクリーンルームで行います。 FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械などに組み込まれる部品やクリーンルームで使用される部品に。

さらに詳しく >

クリーン洗浄サービス

取っ手商品一覧

特殊品

特殊形状や表面処理変更など、標準品にない取っ手の製作もおまかせください。

曲げ加工

取っ手曲げ加工

表面処理

アルマイト処理 バレル研磨 静電塗装(黒) 静電塗装(赤) ショットブラスト

お問い合わせ

設計者のための機械要素部品解説 一覧へ

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

商品紹介 生産性・作業性向上 設計者のための機械要素部品解説 機械要素部品
このエントリーをはてなブックマークに追加