お知らせ

2022年11月30日 展示会

セラミックスジャパン 出展のお知らせ

12月7日より幕張メッセで開催される セラミックスジャパン(高機能セラミックス展)に出展します。

■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■

    会期   | 2022年12月7日(水)~9日(金)

    時間   | 9:00~18:00(最終日は17:00まで)

    会場   | 幕張メッセ

   小間位置  | 5ホール 37-28

  展示会サイト |https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp.html/

■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■

みなさまのご来場をお待ちしております。


◆ 炭化ケイ素(SiC)製 すりわり付き平小ねじ
特長:硬度が高く、耐熱性・耐薬品性にすぐれています。
用途:FPD製造装置、半導体製造装置、プリント基板エッチング装置など

https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/specialmaterialscrew/SICX-SX/

◆ 高純度アルミナ(Al2O3)99.5%製 六角穴付きボルト/六角ボルト/六角ナット
特長:高純度アルミナ99.5%のセラミック製で、1500℃での連続使用が可能です。
   耐薬品性・電気絶縁性にもすぐれています。

・六角穴付きボルト
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/medicineproof/SCX-C/
・六角ボルト
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/medicineproof/SCX-H/
・六角ナット
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/medicineproof/SCX-N/

ガス抜き穴つき・寸法・形状・クリーン洗浄など、特殊仕様のセラミックねじも製作できます。
当社コンタクトセンターへお問い合わせください。

◆ セラミックカバーキャップ
カバーキャップとカバーキャップ用ボルトを組み合わせて使用すると、真空チャンバー内
の処理ガスやプラズマからボルト頭部の腐蝕を防ぐことができます。
ねじ締結部がステンレス製のため、アルミやセラミックのねじと比べて高い締めつけ力が
得られます。
・セラミックカバーキャップ
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/medicineproof/SCAP-CE/
・カバーキャップ用ボルト
https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/vacuumscrew/SNCPS/


◆ ねじでお困りのことありませんか? その課題、NBKが解決します!
さまざまな材質、表面処理、加工技術、これまでの実績からお客さまの課題にあった商品・
仕様をご提案いたします。
実際にいただくご注文のうち60%は標準品以外の特殊ねじです。
標準品以外のねじもお任せください。


https://www.nbk1560.com/resources/specialscrew/article/nedzicom-solution/