の機械要素部品を展示します。
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
会期 | 2024年12月11日(水) ~ 12月13日(金)
時間 | 10:00 ~ 17:00
会場 | 東京ビッグサイト
小間位置 | 東2ホール 2042
展示会サイト | https://www.semiconjapan.org/jp
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
会期初日に、毎年ご好評をいただいている「半導体製造装置向け 課題解決事例集」の最新
版をリリースします!

【出展商品のご紹介】
◆ 扉を開いた状態で保持できる「ドアポジショニングヒンジ」
保持角度は80°・ 115°・ 150° の3タイプに加え、120° と 170°の2段階で保持できるタイプ
もあります。
◆ がっちり密閉、かんたん開放を実現する「オーバーセンタードローラッチ」

梃子(てこ)の原理を利用し、しっかりとガスケットを押しつぶしながらラッチングする
ことができます。気密性の高い扉にもご使用いただけます。
内圧の影響で扉を開けるのに力が必要な場合も、簡単に開けることができます。
◆ 0.1㎜の薄板もしっかり固定できる「薄板固定ねじ」

ねじの首下部分に逃がし加工を施しているため、ワッシャを使用しなくても、すきま無く
薄板を固定できます。
◆耐薬品性にすぐれた「タンタル製六角穴付きボルト」
硫酸などの強酸に対してすぐれた耐蝕性を示し、王水にも耐性があります。

◆ 耐熱・耐薬品性にすぐれた「タングステン製すりわり付きチーズ小ねじ」
高融点(3,683℃)と高純度(99.99%以上)が特長。
耐薬品性にもすぐれており、フッ化水素酸にも耐性があります。

◆ 耐蝕性にすぐれた「MAT-21製六角穴付きボルト」
MAT21*1 は酸化性・還元性いずれの環境に対してもすぐれた耐蝕性を示します。
幅広い腐蝕環境において、ハステロイ*2 C-22やC-276よりも耐蝕性にすぐれています。

*1: MATおよびMAT21は株式会社プロテリアルの登録商標です。
*2: Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。
◆ 耐熱性・耐薬品性にすぐれた「セラミック製ボルト」
高純度アルミナ99.5%のセラミック製。
1,500℃での連続使用が可能で、電気絶縁性にもすぐれています。

・セラミック六角穴付きボルト SCX-C
www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/heatresistance/SCX-C/
・セラミック六角ボルト SCX-H
www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/heatresistance/SCX-H/
セラミック材料の中でもすぐれた耐熱性や耐薬品性を有する「炭化ケイ素(SiC)製
すりわり付き平小ねじ」もあります。
![]()
◆ こんなねじも作れます「NBKの特殊品」
さまざまな材質、表面処理、加工技術、これまでの実績からお客さまの課題にあった
商品・仕様をご提案します。
標準品以外のねじもお任せください。

◆ クリーン洗浄・クリーン梱包済みの商品をすぐにお届け「クリーン環境適応ねじ」
標準品として豊富なラインアップを取り揃えており、最短で当日出荷が可能です。
標準品でない商品も、クリーン洗浄・クリーン梱包サービスをご利用いただけます(実働
3日目出荷)。

みなさまのご来場をお待ちしています!