豊富なバリエーション
下記の固定側サポートユニット(丸形)とサーボモータの組み合わせに対応しています。

寸法・CAD・価格
絞り込み
- サポートユニット用途区分
- すべて
- 小形機器/軽荷重用
- 工作機械/高速・重荷重用
単位 : mm
| 品番 | ボールねじ 軸外径d |
軸受内径 d1 |
サポートユニット用途区分 | 固定側サポートユニット(丸形)メーカ名 | サポートユニット取りつけ部 | モータ呼び | 適用モータ フランジサイズ |
サーボモータ取りつけ部 | L | E | F | B | W | D2 | H4 | N | P | H2 | G | J | K | K1 | Q | H*1 | H1*1 | H3*1 | R*1 | S*1 | S1*1 | W1 | W2 | H5 | 取りつけねじ | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK | THK | 黒田精工 | HIWIN | D | M1 | Lf1 | P.C.D.1 | W1 | D1 | M2 | Lf2 | P.C.D.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBS-112-20-15-90-SC | 20 | 15 | 小形機器/軽荷重用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 40 | 4-M5 | 10 | 50 | 90 | □85・□90 | 150 | 80 | 4-M6 | 12 | 100 | 112 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 41 | 23 | 142 | 137 | 14 | 145 | 100 | 18 | 62 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 6.7 | 66,000 | 72,600 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-112-20-15-100YS-SC | 20 | 15 | 小形機器/軽荷重用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 40 | 4-M5 | 10 | 50 | 100YS | □100 | 150 | 95 | 4-M6 | 12 | 115 | 112 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 41 | 23 | 142 | 137 | 14 | 145 | 100 | 18 | 62 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 6.7 | 66,000 | 72,600 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-112-20-15-100-SC | 20 | 15 | 小形機器/軽荷重用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 40 | 4-M5 | 10 | 50 | 100 | □100 | 150 | 95 | 4-M8 | 16 | 115 | 112 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 41 | 23 | 142 | 137 | 14 | 145 | 100 | 18 | 62 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 6.7 | 66,000 | 72,600 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-112-20-15-120YS-SC | 20 | 15 | 小形機器/軽荷重用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 40 | 4-M5 | 10 | 50 | 120YS | □120 | 150 | 110 | 4-M10 | 20 | 145 | 112 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 41 | 23 | 142 | 137 | 14 | 145 | 100 | 18 | 62 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 6.7 | 66,000 | 72,600 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-112-25-15-90-SC | 25 | 15 | 小形機器/軽荷重用 | - | ◯ | - | - | 40 | 4-M5 | 10 | 50 | 90 | □85・□90 | 150 | 80 | 4-M6 | 12 | 100 | 112 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 41 | 23 | 142 | 137 | 14 | 145 | 100 | 18 | 62 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 6.7 | 66,000 | 72,600 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-112-25-15-100YS-SC | 25 | 15 | 小形機器/軽荷重用 | - | ◯ | - | - | 40 | 4-M5 | 10 | 50 | 100YS | □100 | 150 | 95 | 4-M6 | 12 | 115 | 112 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 41 | 23 | 142 | 137 | 14 | 145 | 100 | 18 | 62 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 6.7 | 66,000 | 72,600 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-112-25-15-100-SC | 25 | 15 | 小形機器/軽荷重用 | - | ◯ | - | - | 40 | 4-M5 | 10 | 50 | 100 | □100 | 150 | 95 | 4-M8 | 16 | 115 | 112 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 41 | 23 | 142 | 137 | 14 | 145 | 100 | 18 | 62 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 6.7 | 66,000 | 72,600 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-112-25-15-120YS-SC | 25 | 15 | 小形機器/軽荷重用 | - | ◯ | - | - | 40 | 4-M5 | 10 | 50 | 120YS | □120 | 150 | 110 | 4-M10 | 20 | 145 | 112 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 41 | 23 | 142 | 137 | 14 | 145 | 100 | 18 | 62 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 6.7 | 66,000 | 72,600 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-130-20-15-130-SC | 20 | 15 | 小形機器/軽荷重用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 40 | 4-M5 | 10 | 50 | 130 | □130 | 150 | 110 | 4-M8 | 16 | 145 | 130 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 44 | 33 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 80 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.1 | 68,200 | 75,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-130-25-15-130-SC | 25 | 15 | 小形機器/軽荷重用 | - | ◯ | - | - | 40 | 4-M5 | 10 | 50 | 130 | □130 | 150 | 110 | 4-M8 | 16 | 145 | 130 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 44 | 33 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 80 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.1 | 68,200 | 75,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-130-25-20-90-SC | 25 | 20 | 小形機器/軽荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 57 | 4-M6 | 12 | 70 | 90 | □85・□90 | 150 | 80 | 4-M6 | 12 | 100 | 130 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 44 | 33 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 80 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.1 | 68,200 | 75,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-130-25-20-100YS-SC | 25 | 20 | 小形機器/軽荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 57 | 4-M6 | 12 | 70 | 100YS | □100 | 150 | 95 | 4-M6 | 12 | 115 | 130 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 44 | 33 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 80 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.1 | 68,200 | 75,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-130-25-20-100-SC | 25 | 20 | 小形機器/軽荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 57 | 4-M6 | 12 | 70 | 100 | □100 | 150 | 95 | 4-M8 | 16 | 115 | 130 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 44 | 33 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 80 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.1 | 68,200 | 75,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-130-25-20-120YS-SC | 25 | 20 | 小形機器/軽荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 57 | 4-M6 | 12 | 70 | 120YS | □120 | 150 | 110 | 4-M10 | 20 | 145 | 130 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 44 | 33 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 80 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.1 | 68,200 | 75,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-130-28-20-90-SC | 28 | 20 | 小形機器/軽荷重用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 57 | 4-M6 | 12 | 70 | 90 | □85・□90 | 150 | 80 | 4-M6 | 12 | 100 | 130 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 44 | 33 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 80 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.1 | 68,200 | 75,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-130-28-20-100YS-SC | 28 | 20 | 小形機器/軽荷重用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 57 | 4-M6 | 12 | 70 | 100YS | □100 | 150 | 95 | 4-M6 | 12 | 115 | 130 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 44 | 33 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 80 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.1 | 68,200 | 75,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-130-28-20-100-SC | 28 | 20 | 小形機器/軽荷重用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 57 | 4-M6 | 12 | 70 | 100 | □100 | 150 | 95 | 4-M8 | 16 | 115 | 130 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 44 | 33 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 80 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.1 | 68,200 | 75,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-130-28-20-120YS-SC | 28 | 20 | 小形機器/軽荷重用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 57 | 4-M6 | 12 | 70 | 120YS | □120 | 150 | 110 | 4-M10 | 20 | 145 | 130 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 44 | 33 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 80 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.1 | 68,200 | 75,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-130-32-20-90-SC | 32 | 20 | 小形機器/軽荷重用 | - | ◯ | - | - | 57 | 4-M6 | 12 | 70 | 90 | □85・□90 | 150 | 80 | 4-M6 | 12 | 100 | 130 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 44 | 33 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 80 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.1 | 68,200 | 75,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-130-32-20-100YS-SC | 32 | 20 | 小形機器/軽荷重用 | - | ◯ | - | - | 57 | 4-M6 | 12 | 70 | 100YS | □100 | 150 | 95 | 4-M6 | 12 | 115 | 130 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 44 | 33 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 80 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.1 | 68,200 | 75,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-130-32-20-100-SC | 32 | 20 | 小形機器/軽荷重用 | - | ◯ | - | - | 57 | 4-M6 | 12 | 70 | 100 | □100 | 150 | 95 | 4-M8 | 16 | 115 | 130 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 44 | 33 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 80 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.1 | 68,200 | 75,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-130-32-20-120YS-SC | 32 | 20 | 小形機器/軽荷重用 | - | ◯ | - | - | 57 | 4-M6 | 12 | 70 | 120YS | □120 | 150 | 110 | 4-M10 | 20 | 145 | 130 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 44 | 33 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 80 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.1 | 68,200 | 75,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-130-32-25-90-SC | 32 | 25 | 小形機器/軽荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 63 | 4-M8 | 16 | 80 | 90 | □85・□90 | 150 | 80 | 4-M6 | 12 | 100 | 130 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 44 | 33 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 80 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.1 | 68,200 | 75,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-130-36-25-90-SC | 36 | 25 | 小形機器/軽荷重用 | - | ◯ | - | ◯ | 63 | 4-M8 | 16 | 80 | 90 | □85・□90 | 150 | 80 | 4-M6 | 12 | 100 | 130 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 44 | 33 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 80 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.1 | 68,200 | 75,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-145-25-20-130-SC | 25 | 20 | 小形機器/軽荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 57 | 4-M6 | 12 | 70 | 130 | □130 | 150 | 110 | 4-M8 | 16 | 145 | 145 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 46 | 44 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 95 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.3 | 71,500 | 78,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-145-28-20-130-SC | 28 | 20 | 小形機器/軽荷重用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 57 | 4-M6 | 12 | 70 | 130 | □130 | 150 | 110 | 4-M8 | 16 | 145 | 145 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 46 | 44 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 95 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.3 | 71,500 | 78,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-145-32-20-130-SC | 32 | 20 | 小形機器/軽荷重用 | - | ◯ | - | - | 57 | 4-M6 | 12 | 70 | 130 | □130 | 150 | 110 | 4-M8 | 16 | 145 | 145 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 46 | 44 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 95 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.3 | 71,500 | 78,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-145-32-25-90-SC | 32 | 25 | 小形機器/軽荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 63 | 4-M8 | 16 | 80 | 90 | □85・□90 | 150 | 80 | 4-M6 | 12 | 100 | 145 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 46 | 44 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 95 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.3 | 71,500 | 78,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-145-32-25-100YS-SC | 32 | 25 | 小形機器/軽荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 63 | 4-M8 | 16 | 80 | 100YS | □100 | 150 | 95 | 4-M6 | 12 | 115 | 145 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 46 | 44 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 95 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.3 | 71,500 | 78,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-145-32-25-100-SC | 32 | 25 | 小形機器/軽荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 63 | 4-M8 | 16 | 80 | 100 | □100 | 150 | 95 | 4-M8 | 16 | 115 | 145 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 46 | 44 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 95 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.3 | 71,500 | 78,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-145-32-25-120YS-SC | 32 | 25 | 小形機器/軽荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 63 | 4-M8 | 16 | 80 | 120YS | □120 | 150 | 110 | 4-M10 | 20 | 145 | 145 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 46 | 44 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 95 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.3 | 71,500 | 78,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-145-36-25-90-SC | 36 | 25 | 小形機器/軽荷重用 | - | ◯ | - | ◯ | 63 | 4-M8 | 16 | 80 | 90 | □85・□90 | 150 | 80 | 4-M6 | 12 | 100 | 145 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 46 | 44 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 95 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.3 | 71,500 | 78,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-145-36-25-100YS-SC | 36 | 25 | 小形機器/軽荷重用 | - | ◯ | - | ◯ | 63 | 4-M8 | 16 | 80 | 100YS | □100 | 150 | 95 | 4-M6 | 12 | 115 | 145 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 46 | 44 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 95 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.3 | 71,500 | 78,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-145-36-25-100-SC | 36 | 25 | 小形機器/軽荷重用 | - | ◯ | - | ◯ | 63 | 4-M8 | 16 | 80 | 100 | □100 | 150 | 95 | 4-M8 | 16 | 115 | 145 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 46 | 44 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 95 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.3 | 71,500 | 78,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-145-36-25-120YS-SC | 36 | 25 | 小形機器/軽荷重用 | - | ◯ | - | ◯ | 63 | 4-M8 | 16 | 80 | 120YS | □120 | 150 | 110 | 4-M10 | 20 | 145 | 145 | 55 | 25 | 85 | 170 | 72 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 46 | 44 | 142 | 128 | 14 | 145 | 100 | 18 | 95 | 113 | 76 | 150 | 176 | 110 | M5×6 | 7.3 | 71,500 | 78,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-170-32-25-130-SC | 32 | 25 | 小形機器/軽荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 63 | 4-M8 | 16 | 80 | 130 | □130 | 150 | 110 | 4-M8 | 16 | 145 | 170 | 55 | 25 | 85 | 170 | 80 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 51 | 64 | 142 | 122 | 14 | 145 | 107 | 18 | 115 | 113 | 76 | 150 | 176 | 117 | M5×6 | 8.2 | 73,700 | 81,070 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-170-36-25-130-SC | 36 | 25 | 小形機器/軽荷重用 | - | ◯ | - | ◯ | 63 | 4-M8 | 16 | 80 | 130 | □130 | 150 | 110 | 4-M8 | 16 | 145 | 170 | 55 | 25 | 85 | 170 | 80 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 51 | 64 | 142 | 122 | 14 | 145 | 107 | 18 | 115 | 113 | 76 | 150 | 176 | 117 | M5×6 | 8.2 | 73,700 | 81,070 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-170-40-30-130-SC | 40 | 30 | 小形機器/軽荷重用 | - | ◯ | - | ◯ | 75 | 4-M10 | 20 | 95 | 130 | □130 | 150 | 110 | 4-M8 | 16 | 145 | 170 | 55 | 25 | 85 | 170 | 80 | 127 | 10.8 | 17.5 | 44 | 51 | 64 | 142 | 122 | 14 | 145 | 107 | 18 | 115 | 113 | 76 | 150 | 176 | 117 | M5×6 | 8.2 | 73,700 | 81,070 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-163-25-20-180-SC | 25 | 20 | 小形機器/軽荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 57 | 4-M6 | 12 | 70 | 180 | □180 | 200 | 114.3 | 4-M12 | 24 | 200 | 163 | 55 | 25 | 110 | 220 | 92 | 151 | 14 | 20 | 42 | 52 | 54 | 188 | 168 | 16 | 190 | 107 | 39 | 108 | 155 | 135 | 200 | 226 | 117 | M5×6 | 11.8 | 88,000 | 96,800 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-163-28-20-180-SC | 28 | 20 | 小形機器/軽荷重用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 57 | 4-M6 | 12 | 70 | 180 | □180 | 200 | 114.3 | 4-M12 | 24 | 200 | 163 | 55 | 25 | 110 | 220 | 92 | 151 | 14 | 20 | 42 | 52 | 54 | 188 | 168 | 16 | 190 | 107 | 39 | 108 | 155 | 135 | 200 | 226 | 117 | M5×6 | 11.8 | 88,000 | 96,800 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-163-32-20-180-SC | 32 | 20 | 小形機器/軽荷重用 | - | ◯ | - | - | 57 | 4-M6 | 12 | 70 | 180 | □180 | 200 | 114.3 | 4-M12 | 24 | 200 | 163 | 55 | 25 | 110 | 220 | 92 | 151 | 14 | 20 | 42 | 52 | 54 | 188 | 168 | 16 | 190 | 107 | 39 | 108 | 155 | 135 | 200 | 226 | 117 | M5×6 | 11.8 | 88,000 | 96,800 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-175-32-25-180-SC | 32 | 25 | 小形機器/軽荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 63 | 4-M8 | 16 | 80 | 180 | □180 | 200 | 114.3 | 4-M12 | 24 | 200 | 175 | 55 | 25 | 110 | 220 | 92 | 151 | 14 | 20 | 42 | 52 | 66 | 188 | 166 | 16 | 190 | 107 | 39 | 120 | 155 | 135 | 200 | 226 | 117 | M5×6 | 12.2 | 91,300 | 100,430 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-175-36-25-180-SC | 36 | 25 | 小形機器/軽荷重用 | - | ◯ | - | ◯ | 63 | 4-M8 | 16 | 80 | 180 | □180 | 200 | 114.3 | 4-M12 | 24 | 200 | 175 | 55 | 25 | 110 | 220 | 92 | 151 | 14 | 20 | 42 | 52 | 66 | 188 | 166 | 16 | 190 | 107 | 39 | 120 | 155 | 135 | 200 | 226 | 117 | M5×6 | 12.2 | 91,300 | 100,430 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBS-175-40-30-180-SC | 40 | 30 | 小形機器/軽荷重用 | - | ◯ | - | ◯ | 75 | 4-M10 | 20 | 95 | 180 | □180 | 200 | 114.3 | 4-M12 | 24 | 200 | 175 | 55 | 25 | 110 | 220 | 92 | 151 | 14 | 20 | 42 | 52 | 66 | 188 | 166 | 16 | 190 | 107 | 39 | 120 | 155 | 135 | 200 | 226 | 117 | M5×6 | 12.2 | 91,300 | 100,430 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBH-150-28-20-90-SC | 28 | 20 | 工作機械/高速・重荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 70 | 6-M8 | 16 | 88 | 90 | □85・□90 | 150 | 80 | 4-M6 | 12 | 100 | 150 | 75 | 25 | 85 | 170 | 72 | 147 | 10.8 | 17.5 | 64 | 56 | 39 | 142 | 126 | 14 | 166 | 131 | 19 | 90 | 113 | 76 | 150 | 176 | 142 | M5×6 | 10.4 | 80,300 | 88,330 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBH-150-28-20-100YS-SC | 28 | 20 | 工作機械/高速・重荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 70 | 6-M8 | 16 | 88 | 100YS | □100 | 150 | 95 | 4-M6 | 12 | 115 | 150 | 75 | 25 | 85 | 170 | 72 | 147 | 10.8 | 17.5 | 64 | 56 | 39 | 142 | 126 | 14 | 166 | 131 | 19 | 90 | 113 | 76 | 150 | 176 | 142 | M5×6 | 10.4 | 80,300 | 88,330 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBH-150-28-20-100-SC | 28 | 20 | 工作機械/高速・重荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 70 | 6-M8 | 16 | 88 | 100 | □100 | 150 | 95 | 4-M8 | 16 | 115 | 150 | 75 | 25 | 85 | 170 | 72 | 147 | 10.8 | 17.5 | 64 | 56 | 39 | 142 | 126 | 14 | 166 | 131 | 19 | 90 | 113 | 76 | 150 | 176 | 142 | M5×6 | 10.4 | 80,300 | 88,330 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBH-150-28-20-120YS-SC | 28 | 20 | 工作機械/高速・重荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 70 | 6-M8 | 16 | 88 | 120YS | □120 | 150 | 110 | 4-M10 | 20 | 145 | 150 | 75 | 25 | 85 | 170 | 72 | 147 | 10.8 | 17.5 | 64 | 56 | 39 | 142 | 126 | 14 | 166 | 131 | 19 | 90 | 113 | 76 | 150 | 176 | 142 | M5×6 | 10.4 | 80,300 | 88,330 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBH-150-32-25-90-SC | 32 | 25 | 工作機械/高速・重荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 85 | 6-M10 | 20 | 110 | 90 | □85・□90 | 150 | 80 | 4-M6 | 12 | 100 | 150 | 75 | 25 | 85 | 170 | 72 | 147 | 10.8 | 17.5 | 64 | 56 | 39 | 142 | 126 | 14 | 166 | 131 | 19 | 90 | 113 | 76 | 150 | 176 | 142 | M5×6 | 10.4 | 80,300 | 88,330 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBH-175-28-20-130-SC | 28 | 20 | 工作機械/高速・重荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 70 | 6-M8 | 16 | 88 | 130 | □130 | 150 | 110 | 4-M8 | 16 | 145 | 175 | 75 | 25 | 85 | 170 | 72 | 147 | 10.8 | 17.5 | 64 | 56 | 64 | 142 | 122 | 14 | 166 | 131 | 19 | 115 | 113 | 76 | 150 | 176 | 142 | M5×6 | 11.2 | 82,500 | 90,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBH-175-32-25-90-SC | 32 | 25 | 工作機械/高速・重荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 85 | 6-M10 | 20 | 110 | 90 | □85・□90 | 150 | 80 | 4-M6 | 12 | 100 | 175 | 75 | 25 | 85 | 170 | 72 | 147 | 10.8 | 17.5 | 64 | 56 | 64 | 142 | 122 | 14 | 166 | 131 | 19 | 115 | 113 | 76 | 150 | 176 | 142 | M5×6 | 11.2 | 82,500 | 90,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBH-175-32-25-100YS-SC | 32 | 25 | 工作機械/高速・重荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 85 | 6-M10 | 20 | 110 | 100YS | □100 | 150 | 95 | 4-M6 | 12 | 115 | 175 | 75 | 25 | 85 | 170 | 72 | 147 | 10.8 | 17.5 | 64 | 56 | 64 | 142 | 122 | 14 | 166 | 131 | 19 | 115 | 113 | 76 | 150 | 176 | 142 | M5×6 | 11.2 | 82,500 | 90,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBH-175-32-25-100-SC | 32 | 25 | 工作機械/高速・重荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 85 | 6-M10 | 20 | 110 | 100 | □100 | 150 | 95 | 4-M8 | 16 | 115 | 175 | 75 | 25 | 85 | 170 | 72 | 147 | 10.8 | 17.5 | 64 | 56 | 64 | 142 | 122 | 14 | 166 | 131 | 19 | 115 | 113 | 76 | 150 | 176 | 142 | M5×6 | 11.2 | 82,500 | 90,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBH-175-32-25-120YS-SC | 32 | 25 | 工作機械/高速・重荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 85 | 6-M10 | 20 | 110 | 120YS | □120 | 150 | 110 | 4-M10 | 20 | 145 | 175 | 75 | 25 | 85 | 170 | 72 | 147 | 10.8 | 17.5 | 64 | 56 | 64 | 142 | 122 | 14 | 166 | 131 | 19 | 115 | 113 | 76 | 150 | 176 | 142 | M5×6 | 11.2 | 82,500 | 90,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBH-175-32-25-130-SC | 32 | 25 | 工作機械/高速・重荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 85 | 6-M10 | 20 | 110 | 130 | □130 | 150 | 110 | 4-M8 | 16 | 145 | 175 | 75 | 25 | 85 | 170 | 72 | 147 | 10.8 | 17.5 | 64 | 56 | 64 | 142 | 122 | 14 | 166 | 131 | 19 | 115 | 113 | 76 | 150 | 176 | 142 | M5×6 | 11.2 | 82,500 | 90,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBH-175-36-30-90-SC | 36 | 30 | 工作機械/高速・重荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 85 | 6-M10 | 20 | 110 | 90 | □85・□90 | 150 | 80 | 4-M6 | 12 | 100 | 175 | 75 | 25 | 85 | 170 | 72 | 147 | 10.8 | 17.5 | 64 | 56 | 64 | 142 | 122 | 14 | 166 | 131 | 19 | 115 | 113 | 76 | 150 | 176 | 142 | M5×6 | 11.2 | 82,500 | 90,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBH-175-36-30-100YS-SC | 36 | 30 | 工作機械/高速・重荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 85 | 6-M10 | 20 | 110 | 100YS | □100 | 150 | 95 | 4-M6 | 12 | 115 | 175 | 75 | 25 | 85 | 170 | 72 | 147 | 10.8 | 17.5 | 64 | 56 | 64 | 142 | 122 | 14 | 166 | 131 | 19 | 115 | 113 | 76 | 150 | 176 | 142 | M5×6 | 11.2 | 82,500 | 90,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBH-175-36-30-100-SC | 36 | 30 | 工作機械/高速・重荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 85 | 6-M10 | 20 | 110 | 100 | □100 | 150 | 95 | 4-M8 | 16 | 115 | 175 | 75 | 25 | 85 | 170 | 72 | 147 | 10.8 | 17.5 | 64 | 56 | 64 | 142 | 122 | 14 | 166 | 131 | 19 | 115 | 113 | 76 | 150 | 176 | 142 | M5×6 | 11.2 | 82,500 | 90,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBH-175-36-30-120YS-SC | 36 | 30 | 工作機械/高速・重荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 85 | 6-M10 | 20 | 110 | 120YS | □120 | 150 | 110 | 4-M10 | 20 | 145 | 175 | 75 | 25 | 85 | 170 | 72 | 147 | 10.8 | 17.5 | 64 | 56 | 64 | 142 | 122 | 14 | 166 | 131 | 19 | 115 | 113 | 76 | 150 | 176 | 142 | M5×6 | 11.2 | 82,500 | 90,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBH-175-40-30-90-SC | 40 | 30 | 工作機械/高速・重荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 85 | 6-M10 | 20 | 110 | 90 | □85・□90 | 150 | 80 | 4-M6 | 12 | 100 | 175 | 75 | 25 | 85 | 170 | 72 | 147 | 10.8 | 17.5 | 64 | 56 | 64 | 142 | 122 | 14 | 166 | 131 | 19 | 115 | 113 | 76 | 150 | 176 | 142 | M5×6 | 11.2 | 82,500 | 90,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBH-175-40-30-100YS-SC | 40 | 30 | 工作機械/高速・重荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 85 | 6-M10 | 20 | 110 | 100YS | □100 | 150 | 95 | 4-M6 | 12 | 115 | 175 | 75 | 25 | 85 | 170 | 72 | 147 | 10.8 | 17.5 | 64 | 56 | 64 | 142 | 122 | 14 | 166 | 131 | 19 | 115 | 113 | 76 | 150 | 176 | 142 | M5×6 | 11.2 | 82,500 | 90,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBH-175-40-30-100-SC | 40 | 30 | 工作機械/高速・重荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 85 | 6-M10 | 20 | 110 | 100 | □100 | 150 | 95 | 4-M8 | 16 | 115 | 175 | 75 | 25 | 85 | 170 | 72 | 147 | 10.8 | 17.5 | 64 | 56 | 64 | 142 | 122 | 14 | 166 | 131 | 19 | 115 | 113 | 76 | 150 | 176 | 142 | M5×6 | 11.2 | 82,500 | 90,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBH-175-40-30-120YS-SC | 40 | 30 | 工作機械/高速・重荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 85 | 6-M10 | 20 | 110 | 120YS | □120 | 150 | 110 | 4-M10 | 20 | 145 | 175 | 75 | 25 | 85 | 170 | 72 | 147 | 10.8 | 17.5 | 64 | 56 | 64 | 142 | 122 | 14 | 166 | 131 | 19 | 115 | 113 | 76 | 150 | 176 | 142 | M5×6 | 11.2 | 82,500 | 90,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBH-190-32-25-130-SC | 32 | 25 | 工作機械/高速・重荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 85 | 6-M10 | 20 | 110 | 130 | □130 | 150 | 110 | 4-M8 | 16 | 145 | 190 | 75 | 25 | 85 | 170 | 80 | 147 | 10.8 | 17.5 | 64 | 56 | 79 | 142 | 122 | 14 | 166 | 131 | 19 | 130 | 113 | 76 | 150 | 176 | 142 | M5×6 | 11.0 | 83,600 | 91,960 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBH-190-36-30-130-SC | 36 | 30 | 工作機械/高速・重荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 85 | 6-M10 | 20 | 110 | 130 | □130 | 150 | 110 | 4-M8 | 16 | 145 | 190 | 75 | 25 | 85 | 170 | 80 | 147 | 10.8 | 17.5 | 64 | 56 | 79 | 142 | 122 | 14 | 166 | 131 | 19 | 130 | 113 | 76 | 150 | 176 | 142 | M5×6 | 11.0 | 83,600 | 91,960 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBH-190-40-30-130-SC | 40 | 30 | 工作機械/高速・重荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 85 | 6-M10 | 20 | 110 | 130 | □130 | 150 | 110 | 4-M8 | 16 | 145 | 190 | 75 | 25 | 85 | 170 | 80 | 147 | 10.8 | 17.5 | 64 | 56 | 79 | 142 | 122 | 14 | 166 | 131 | 19 | 130 | 113 | 76 | 150 | 176 | 142 | M5×6 | 11.0 | 83,600 | 91,960 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBH-200-28-20-180-SC | 28 | 20 | 工作機械/高速・重荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 70 | 6-M8 | 16 | 88 | 180 | □174・□176・□180 | 200 | 114.3 | 4-M12 | 24 | 200 | 200 | 75 | 25 | 110 | 220 | 104 | 171 | 14 | 20 | 62 | 57 | 86 | 188 | 168 | 16 | 190 | 131 | 19 | 140 | 155 | 115 | 200 | 226 | 142 | M5×6 | 15.2 | 102,000 | 112,200 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBH-200-32-25-180-SC | 32 | 25 | 工作機械/高速・重荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 85 | 6-M10 | 20 | 110 | 180 | □174・□176・□180 | 200 | 114.3 | 4-M12 | 24 | 200 | 200 | 75 | 25 | 110 | 220 | 104 | 171 | 14 | 20 | 62 | 57 | 86 | 188 | 168 | 16 | 190 | 131 | 19 | 140 | 155 | 115 | 200 | 226 | 142 | M5×6 | 15.2 | 102,000 | 112,200 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBH-200-36-30-180-SC | 36 | 30 | 工作機械/高速・重荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 85 | 6-M10 | 20 | 110 | 180 | □174・□176・□180 | 200 | 114.3 | 4-M12 | 24 | 200 | 200 | 75 | 25 | 110 | 220 | 104 | 171 | 14 | 20 | 62 | 57 | 86 | 188 | 168 | 16 | 190 | 131 | 19 | 140 | 155 | 115 | 200 | 226 | 142 | M5×6 | 15.2 | 102,000 | 112,200 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| WBH-200-40-30-180-SC | 40 | 30 | 工作機械/高速・重荷重用 | ◯ | - | ◯ | ◯ | 85 | 6-M10 | 20 | 110 | 180 | □174・□176・□180 | 200 | 114.3 | 4-M12 | 24 | 200 | 200 | 75 | 25 | 110 | 220 | 104 | 171 | 14 | 20 | 62 | 57 | 86 | 188 | 168 | 16 | 190 | 131 | 19 | 140 | 155 | 115 | 200 | 226 | 142 | M5×6 | 15.2 | 102,000 | 112,200 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
絞り込み結果が複数表示されたときは、ご使用される固定側サポートユニット(丸形)のメーカ名を絞り込んでください。
*1: 外形寸法は鋳肌のため参考値になります。(JIS B 0403 による)
使用上の注意
ボールねじ軸端部の長さ
ボールねじ軸端部の長さL1またはL2*1、およびL3が下表の寸法にしてください。(図4図5参照)*1: ねじ溝側にスペーサ(間座)を使用してオイルシールを受けるとき、軸端部の長さはL2になります。

構造
WBS小形機器/軽荷重用WBH工作機械/高速・重荷重用

材質・仕上げ
| WBS-SC/WBH-SC | |
|---|---|
| 本体 | FC250 低温黒色クロム処理 |
| 安全保護カバー | SUS304 2B |
| 六角穴付き低頭ボルト | SCM435 無電解ニッケルメッキ |
特長
- モータ側フランジとサポートユニット側フランジを一体構造にしたモータブラケットです。高精度であり、芯出し作業を大幅に削減します。
- 各メーカのサーボモータおよび固定側サポートユニット(丸形)の組み合わせに対応しています。
-
サーボモータ・固定側サポートユニット・カップリングを組みつけるだけで位置決めテーブルの駆動部が構成できます。
WBS-SC----小形機器/軽荷重用
WBH-SC----工作機械/高速・重荷重用
機器・装置の仕様に合わせて選択できます。 - 減衰特性のあるねずみ鋳鉄製です。耐蝕性に優れた低温黒色クロム処理を施しています。
-
耐蝕性にすぐれた表面処理
本体には5μm程度の薄膜で膜厚のばらつきが少なく耐食性の高い低温黒色クロム処理をしています。 -
小ロット、短納期
1個からご注文いただけます。
ご注文後、実働10日目に出荷いたします。
標準化しているため設計・製図の必要がなく、調達の手間が省けます。
-
一体構造(高精度)
本商品は図1の精度を保証しています。
モータ側フランジとサポートユニット側フランジが一体構造になっているため、フランジごとにおこなっていた芯出し作業を大幅に削減できます。

-
アライメントをサポート
リニアガイドに対してボールねじを平行に組みつける際に便利な基準面を2カ所設けています。
位置決めの手間を削減します。(図2参照) -
基準面(A)
モータ側フランジの基準面(A)をベース端面に押し当てて組みつけることで、ボールねじの軸線がベースに対して直角になるように位置決めできます。ただし、ベース端面の寸法精度が精密である必要があります。 -
基準面(B)
リニアガイドのキャリッジ上にダイヤルゲージを取りつけ、ダイヤルゲージをモータブラケット側面にある基準面(B)に当ててキャリッジを動かしてリニアガイドと平行であることを確認します。傾いている場合は、モータブラケットの位置を調整してください。

軸端面間距離の求め方
- スペーサを使用しない場合----全長L-L1-Q-L3-LR*1
- スペーサを使用する場合----全長L-L2-B-Q-L3-LR*1
(図6参照)
*1: モータの軸全長(LR寸法)は「豊富なバリエーション」のサーボモータの表を参照ください。

カップリング
モータブラケットと合わせてご使用いただける推奨カップリング(別売)をご用意しています。*1推奨カップリング以外を使用する場合は、使用するカップリングの性能確認に加えて寸法上組みつけできることをご確認ください。
なお、軸端面間距離は「軸端面間距離の求め方」の計算式で求めることができます。
| モータ呼び | 推奨カップリング(別売) | 常用トルク (N・m) |
|---|---|---|
| 90・100・100YS・120YS | XHW-56C | 37.5 |
| 130 | XHW-64C | 50 |
| 180 | XHW-79C | 100 |
*1: 推奨カップリングを使用する場合は、カップリングの常用トルク以下でご使用ください。